Produktnummer: NSM-A

XTran Node Support Module mit 2 Ausgangskontakten, 2 Eingangskontakten zu TXCare und 2 PoE-Stromeingängen

Das NSM-A (Node Support Module) ist in jedem XTran-Knoten erforderlich und bietet über seine Frontplatte Funktionen wie: Statusanzeige von Netzteilen und CSMs, Status und Anschluss von digitalen E/A-Schnittstellen, Status und Anschluss von PoE-Stromeingängen (redundant) sowie eine manuelle Umschaltung des aktiven CSM über einen versteckten Druckknopf. Die Knotennummer kann über Dreh-DIP-Schalter auf der Platine eingestellt werden. Das NSM kommuniziert nur mit dem aktiven CSM innerhalb seines Knotens, nutzt keine XTran-Bandbreite, ist austauschbar und im laufenden Betrieb austauschbar.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Knotenunterstützungsmodul

Name

S30924-Q100-X101

Port-Typ und Anzahl

2x RJ-45 für DI/DO; 2x PoE

Betriebsspannung

+12 V

Leistungsaufnahme

3W

Verschiedenes

Ja: 802.3af (PoE) & 802.3at (PoE+)

MTBF (Telcordia SR-332 Ausgabe 4) @ 25°C

786 Years

Betriebstemperaturbereich

Mit XT-1104-A, XT-2206-A, XT-2209-A, XT-2210-A (Aggregationsknoten): -30 bis 65 °F (-22 bis 149 °F); Mit XT-2215-A (Kernknoten): -20 bis 55 °F (-4 bis 131 °F)° +°C ° °° +°C ° °

Lagertemperaturbereich

-30 bis 75 (-22 bis 167 °F)° +°C ° °

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

0-95 %

Gesamtbreite

20.32 mm

Gesamthöhe

126 mm

Gesamttiefe

195 mm

Gewicht

0.21 kg

Basisstandard

CE, EN 55032:2015 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A2 :2021, EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-6-4:2019

Sicherheit für Industrial Control Equipment

EN 62368-1:2014

Energieversorgungsunternehmen

EN 61000-6-5:2015, EN 61850-3:2014 (§6.7), IEEE 1613-2009 (§4), IEEE1613-2013 (Absatz 5,7,8,9,10)

Verkehrswesen

DE 50121-4:2016 + A1:2019

Garantie

Standardmäßig 1 Jahr (Verlängerung möglich)

Produktdokumentation

Verfügbar über das Belden Solutions Portal

Software-Download

Verfügbar über das Belden Solutions Portal

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.29 Revisionsdatum: 04-27-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.29 Revisionsdatum: 04-27-2026