Produktnummer: XT-2210-A

Gehäuse mit 10 Schnittstellenmodulsteckplätzen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Knotengehäuse

Name

S30926-B2210-X1

MTBF (Telcordia SR-332 Ausgabe 4) @ 25°C

665 Jahre (Backplane)

Betriebstemperaturbereich

-30 bis 65 (-22 bis 149 °F)° +°C ° °

Lagertemperaturbereich

-30 bis 75 (-22 bis 167 °F)° +°C ° °

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

0-95 %

Redundanz

CSM, PSU

Gesamtbreite

482 mm

Gesamthöhe

132.5 mm

Gesamttiefe

222.6 mm

Gewicht

3.5 kg

Montage-Typ

19" Schaltschrank

Lüftergekühlt

Nein

IP-Schutzart

IP20

Basisstandard

CE, EN 55032:2015 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A2 :2021, EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-6-4:2019

Sicherheit für Industrial Control Equipment

EN 62368-1:2014

Energieversorgungsunternehmen

EN 61000-6-5:2015, EN 61850-3:2014 (§6.7), IEEE 1613-2009 (§4), IEEE1613-2013 (Absatz 5,7,8,9,10)

Verkehrswesen

DE 50121-4:2016 + A1:2019

Garantie

Standardmäßig 1 Jahr (Verlängerung möglich)

Zubehör gesondert zu bestellen

Blindabdeckung für Schnittstellensteckplatz: C30965-A9550-B1; Blindabdeckung für CSM-Steckplatz: C30965-A9550-B3; Blindabdeckung für Netzteilsteckplatz: C30965-A9550-B2;

Produktdokumentation

Verfügbar über das Belden Solutions Portal

Zertifikate

Verfügbar über das Belden Solutions Portal

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.43 Revisionsdatum: 04-27-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.43 Revisionsdatum: 04-27-2026