Produktnummer: FDSD072RK

Indoor/Outdoor Riser OS2 Verteilung 72Fibers

FX Indoor/Outdoor OS2-Verteilung, Tight Buffer, 72 Fasern, OFNR-Untereinheiten (12F), schwarze Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FDSD072RK

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Lokaler Backbone

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8.2/125 µm

Glasfaser-Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Durchmesser des Faserpuffers

900 µm

Faseranzahl

72

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

6

Fasern pro Untergruppe

12

Durchmesser Untereinheit

0,230 Zoll (5,8 mm)

Farbe der Untergruppe

Gelb

Faser-Untereinheit Verstärkungselemente

Wasserabweisende Aramidgarne

Typ des zentralen Verstärkungselements

GFK, ummantelt

Kern-Wickelmaterial

Wasserabweisendes Band

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockender Mantel

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nom. Durchmesser

0,823 Zoll (20,9 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Schwarz

Ripcord äußere Ummantelung

1

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.50 dB/km 0.50 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5,000 m --
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 50,000 m

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

228 lbs/kft (340 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10°C bis +60°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-40°C bis +70°C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65, Produktlinse™

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNR, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.83 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.83 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FDSD072RK Schwarz Rolle 612825368076