Produktnummer: FI1D096RK

Riser-Verteiler OM1 für den Innenbereich mit 96 Fasern

​​​​​​​FX OM1 Dicht gepufferter Verteiler für den Innenbereich, 96 Fasern, OFNR Untereinheiten (12F) Ummantelung in Orange

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Lokaler Backbone

Fasertyp

OM1

Faserkerndurchmesser

62.5/125 µm

Glasfaser-Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Durchmesser des Faserpuffers

900 µm

Faseranzahl

96

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

8

Fasern pro Untergruppe

12

Durchmesser Untereinheit

0,230 Zoll (5,8 mm)

Farbe der Untergruppe

Orange

Faser-Untereinheit Verstärkungselemente

Aramidfasern

Typ des zentralen Verstärkungselements

GFK, ummantelt

Kern-Wickelmaterial

Mylar

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nom. Durchmesser

0,953 Zoll (24,2 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Orange

Ripcord äußere Ummantelung

1

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.5 dB/km 1.25 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 300 m 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 33 m --
Min. Restricted Mode Launch  220 MHz.km 500 MHz.km
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 200 MHz.km 500 MHz.km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1320 N (300 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

100 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

320 lbs/kft (477 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-20°C bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65, Produktlinse™

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNR, FT4

ICEA-Compliance

S-83-596

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.153 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.153 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FI1D096RK Orange Rolle 612825371298