Produktnummer: FI4D012F9

Indoor Riser OM4 Verteilung 12 Fasern Aluminium verzahnt

Dicht gepufferter Verteiler OM4 für den Innenbereich mit 12 Fasern, OFCR Aluminium gepanzert, nicht modulare Ummantelung in Violett

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Lokaler Backbone

Fasertyp

OM4

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Glasfaser-Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Durchmesser des Faserpuffers

900 µm

Faseranzahl

12

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Verstärkungselement der inneren Ummantelung

Aramidfasern

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Diameter@InnerJacket1 (cnv)

0,260 Zoll (6,6 mm)

Farbe

Erikaviolett

Anzahl der inneren Ummantelungs-Ripcords

1

Panzertyp und Material

AIA – Aluminium-Verriegelungspanzer

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nom. Durchmesser

0,530 Zoll (13,5 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Erikaviolett

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 1100 m 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 550 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 4700 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3500 MHz.km 500 MHz.km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

660 N (150 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

200 N (45 lbf)

Druckfestigkeit

440 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

147 lbs/kft (219 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-20 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65, Product Lens™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFCR, FT4

ICEA-Compliance

S-83-596

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.96 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.96 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung
FI4D012F9 Erikaviolett Rolle