Produktnummer: FI4D036PK

Plenum OM4 Verteilung für den Innenbereich mit 36 Fasern

Vollader-Verteilerkabel FX OM4 für den Innenbereich mit 36 Fasern, OFNP Teileinheiten (12F) Ummantelung in Erikaviolett

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Lokaler Backbone

Fasertyp

OM4

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Glasfaser-Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Durchmesser des Faserpuffers

900 µm

Faseranzahl

36

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

3

Fasern pro Untergruppe

12

Durchmesser Untereinheit

0,220 Zoll (5,6 mm)

Farbe der Untergruppe

Erikaviolett

Faser-Untereinheit Verstärkungselemente

Aramidfasern

Typ des zentralen Verstärkungselements

GRP

Kern-Wickelmaterial

Nomex-Band

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nom. Durchmesser

0,599 Zoll (15,2 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Erikaviolett

Ripcord äußere Ummantelung

1

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 1100 m 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 550 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 4700 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3500 MHz.km 500 MHz.km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1320 N (300 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

100 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

117 lbs/kft (175 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

0°C bis +60°C

Betriebstemperaturbereich

0°C Zu + 70°C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65, Product Lens™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNP, FT6

ICEA-Compliance

S-83-596

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.90 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.90 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FI4D036PK Erikaviolett Rolle 612825378969