Produktnummer: FISD072FK

Indoor Riser OS2 Verteilung 72 Fasern Aluminium verzahnt

FX OS2 Dicht gepufferter Verteiler für den Innenbereich mit 72 Fasern, OFCR Aluminium Verriegelungspanzer Teileinheiten (12F) Ummantelung in Gelb

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Lokaler Backbone

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8.2/125 µm

Glasfaser-Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Durchmesser des Faserpuffers

900 µm

Faseranzahl

72

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

6

Fasern pro Untergruppe

12

Durchmesser Untereinheit

0,230 Zoll (5,8 mm)

Farbe der Untergruppe

Gelb

Faser-Untereinheit Verstärkungselemente

Aramidfasern

Typ des zentralen Verstärkungselements

GFK, ummantelt

Kern-Wickelmaterial

Mylar

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Diameter@InnerJacket1 (cnv)

0,799 Zoll (20,3 mm)

Farbe

Gelb

Anzahl der inneren Ummantelungs-Ripcords

1

Panzertyp und Material

AIA – Aluminium-Verriegelungspanzer

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nom. Durchmesser

1,196 Zoll (30,4 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Gelb

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.50 dB/km 0.50 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5,000 m --
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 50,000 m

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1320 N (300 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

440 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

461 lbs/kft (687 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-20°C bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65, Produktlinse™

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFCR, FT4

ICEA-Compliance

S-83-596

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.109 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.109 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FISD072AK Gelb Rolle 612825368502