Produktnummer: GIMT108

Innenbereich-Verteilungskabel mit dichter Pufferung, LSZH-Mantel, 8f MM OM1. CPR Dca.

Dicht gepuffertes Glasfaser-Verteilungskabel für den Innenbereich mit raucharmem und halogenfreiem Außenmantel. 8 Fasern MM OM1. CPR Euroklasse: Dca.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Für den Innenbereich in strukturierten (Gebäude-)Verkabelungssystemen: Gebäude-Backbone (Riser) und/oder horizontale Verkabelung (Fibre To The Desk). Unterstützt alle Computernetzwerkanwendungen wie FDDI, Gigabit Ethernet und ATM. Einfacher Einbau in Schächte und Kanäle. Nicht für Installationen geeignet, die ein Einblasen erfordern.

Fasertyp

OM1

Glasfaser-Puffermaterial

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Konstruktion von Glasfaserpuffern

Dicht

Durchmesser des Faserpuffers

0.9 mm

Faseranzahl

8

Farbcodierung der Faser

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz

Verstärkungselement

Aramidfasern

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nom. Durchmesser

5,3 mm (0,21 Zoll)

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.4 dB/km 0.9 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 106 mm IEC 60794-2-20
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 53 mm IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 700 N (160 lbf) IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 230 N (52 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

Gewicht Kabelgebinde

28 kg/km (19 lbs/1000 Fuß)

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +40 °C

Betriebstemperaturbereich

-5 °C bis +40 °C

Lagertemperaturbereich

-5 °C bis +40 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Dca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s1,d1,a1

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794ISO/IEC 11801-1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 – Rauchdichte – Min. Transmissionsgrad = 80 %

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.251 Revisionsdatum: 09-26-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.251 Revisionsdatum: 09-26-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
GIMT108.002100 Orange Rolle 2,100 m 8719605074218
GIMT108.004100 Orange Rolle 4,100 m 8719605074225