Produktnummer: GIMTBA24

Innenbereich-Verteilungskabel mit dichter Pufferung, LSZH-Mantel, 24f SM OS2 G.652.D & G.657.A1. HLW B2ca.

Dicht gepuffertes Glasfaser-Verteilungskabel für den Innenbereich mit raucharmem und halogenfreiem Außenmantel. 24 Fasern SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Euroklasse B2ca.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich - Euroklasse B2ca

Mögliche Anwendungen

Für den Innenbereich in strukturierten (Gebäude-)Verkabelungssystemen: Gebäude-Backbone (Riser) und/oder horizontale Verkabelung (Fibre To The Desk). Unterstützt alle Computernetzwerkanwendungen wie FDDI, Gigabit Ethernet und ATM. Einfacher Einbau in Schächte und Kanäle. Nicht für Installationen geeignet, die ein Einblasen erfordern.

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type Fiber Grade acc. ITU-T Fiber Count
OS2 G.652D & G.657A1 24

Faser-Farbcode

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Aqua. Mit Ringmarke: BL, OR, GR, BR, GY, WT, RD, BK, YL, VT, PK, AQ

Puffer-Spezifikation

Fiber Type Buffer Construction Buffer Material Buffer Diameter
OS2 Tight LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm

Wasserdichte Kabelseele

Nein

Gewicht Kabelgebinde

71 kg/km

Panzerungstyp

Nicht gepanzert

Anzahl der Ummantelungen

Einzelummantelung

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 9.3 mm No

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Standardfarbe: Orange. Verfügbare Farben: Orange, Gelb, Türkis, Erikaviolett, Rot, Blau, Grün, Braun, Violett, Pink, Grau, Weiß, Schwarz, Limettengrün

Verstärkungselement

Aramidfasern

Maximale Dämpfung bei 1310 nm

0.40 dB/km

Maximale Dämpfung bei 1550 nm

0.30 dB/km

Maximale Dämpfung bei 1625 nm

0.30 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 186 mm IEC 60794-2-20
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 93 mm IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 570 N (128 lbf) IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

Betriebstemperaturbereich

-5 °C bis +55 °C

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-5 °C Zu + 55 °C

UL-Klassifizierung/Flammtest

Sonstige Klassifizierung, nicht UL

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

10 µS/mm

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

Brandverhalten – Bündelbrandtest

IEC 60332-3-24

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

80%

CPR-Euroklasse

B2ca-s1a,d1,a1

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.59 Revisionsdatum: 01-08-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.59 Revisionsdatum: 01-08-2026