Produktnummer: GUMT216

Universelles, dicht gepuffertes Verteilungskabel mit LSZH-Mantel, 16f MM OM2. CPR Dca.

Universelles (für den Innen- und Außenbereich) dicht gepuffertes Glasfaser-Verteilungskabel mit raucharmem und halogenfreiem Außenmantel. 16 Fasern MM OM2. CPR Euroklasse: Dca.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Für den Außen- und Inneneinsatz in strukturierten (Daten-)Verkabelungssystemen wie Industrie-Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder Horizontalverkabelung. Für den Außen- und Inneneinsatz in Netzwerken für Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Unterstützt alle Computernetzwerkanwendungen wie FDDI, Gigabit Ethernet und ATM. Nicht für Installationen geeignet, die ein Einblasen erfordern.

Fasertyp

OM2

Glasfaser-Puffermaterial

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Konstruktion von Glasfaserpuffern

Dicht

Durchmesser des Faserpuffers

0.9 mm

Faseranzahl

16

Farbcodierung der Faser

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Aqua. Mit Ringmarke: BL, OR, GR, BR

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockende Glasfasern

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nom. Durchmesser

8,6 mm (0,34 Zoll)

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 2.9 dB/km 0.9 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 172 mm IEC 60794-2-20
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 86 mm IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 1700 N (380 lbf) IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 570 N (130 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

Gewicht Kabelgebinde

64 kg/km (43 lbs/1000 Fuß)

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/Außenbereich – Euroklasse Dca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s1,d1,a1; CPR UKCA-Klasse: Dca-s1,d1,a1

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794ISO/IEC 11801-1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 – Rauchdichte – Min. Transmissionsgrad = 60 %

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.248 Revisionsdatum: 09-26-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.248 Revisionsdatum: 09-26-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
GUMT216.002100 Orange Rolle 2,100 m 8719605081018