Produktnummer: GUMTBE04

Universelles, dicht gepuffertes Verteilungskabel mit LSZH-Mantel, 4f MM OM4. HLW B2ca.

Universelles (für den Innen- und Außenbereich) dicht gepuffertes Glasfaser-Verteilungskabel mit raucharmem und halogenfreiem Außenmantel. 4 Fasern MM OM4. CPR Euroklasse B2ca.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innen/Außen – Euroklasse B2ca

Mögliche Anwendungen

Für den Außen- und Inneneinsatz in strukturierten (Daten-)Verkabelungssystemen wie Industrie-Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder Horizontalverkabelung. Für den Außen- und Inneneinsatz in Netzwerken für Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Unterstützt alle Computernetzwerkanwendungen wie FDDI, Gigabit Ethernet und ATM. Nicht für Installationen geeignet, die ein Einblasen erfordern.

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type Fiber Count
OM4 4

Faser-Farbcode

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun

Puffer-Spezifikation

Fiber Type Buffer Construction Buffer Material Buffer Diameter
OM4 Tight LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm

Wasserdichte Kabelseele

Ja

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockende Glasfasern

Gewicht Kabelgebinde

30 kg/km

Panzerungstyp

Nicht gepanzert

Anzahl der Ummantelungen

Einzelummantelung

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.7 mm

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Standardfarbe: Orange. Verfügbare Farben: Orange, Gelb, Türkis, Erikaviolett, Rot, Blau, Grün, Braun, Violett, Pink, Grau, Weiß, Schwarz, Limettengrün

Maximale Dämpfung bei 1300 nm

0.9 dB/km

Maximale Dämpfung bei 850 nm

2.9 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 114 mm IEC 60794-2-20
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 57 mm IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 1000 N (225 lbf) IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 330 N (74 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +55 °C

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +55 °C

UL-Klassifizierung/Flammtest

Sonstige Klassifizierung, nicht UL

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

10 µS/mm

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

Brandverhalten – Bündelbrandtest

IEC 60332-3-24

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

80%

CPR-Euroklasse

B2ca-s1a,d1,a1

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 09-17-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 09-17-2024