Produktnummer: NTBL12AA004YEAA

Innenbereich-Verteilungskabel mit dichter Pufferung, LSZH-Mantel, 4F SM G.652.D, IEC 60332-3C-zertifiziert

Glasfaser-Verteilungskabel für den Innenbereich: 900 μm LSZH-Vollader, Aramidgarnverstärkung, einfacher LSZH-Mantel, 4 Fasern, SM G.652.D, IEC 60332-3C-zertifiziert

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Hohe Flexibilität, geeignet für Backbone-, horizontale, Innen- und Zwischengebäudeinstallationen; Hervorragende LSZH-Flammschutzleistung für Innenanwendungen

Fasertyp

OS2, G.652.D

Faserkerndurchmesser

9 µm

Faserdurchmesser

125 µm

Glasfaser-Puffermaterial

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Konstruktion von Glasfaserpuffern

Dicht gepuffert

Durchmesser des Faserpuffers

900 µm

Faseranzahl

4

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Verstärkungselement

Aramidfasern

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nom. Durchmesser

4,8 mm (0,19 Zoll)

Farbe der äußeren Ummantelung

Gelb

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.36 dB/km 0.22 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20 x Kabel AD

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10 x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

660 N (150 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

200 N (45 lbf)

Druckfestigkeit

Max. Druckfestigkeit bei der Installation: 1000 N/100 mm Max. Querdruckfestigkeit im Betrieb: 300 N/100 mm

Mechanische Tests

Description Tested Standard
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3

Gewicht Kabelgebinde

21,6 kg/km (14,5 lbs/1000 Fuß)

Betriebstemperaturbereich

-20°C Zu + 60°C

Lagertemperaturbereich

-20°C Zu + 60°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-3-24

ISO/IEC-Compliance

IEC 60793-1-1IEC 60794-1-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.58 Revisionsdatum: 12-07-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.58 Revisionsdatum: 12-07-2023