Produktnummer: NTBL54AA012AQAA

Innenverteilerkabel mit dichter Pufferung, LSZH-Mantel, 12F MM 50µm OM4, IEC 60332-3C-zertifiziert

Glasfaser-Verteilungskabel für den Innenbereich: 900 μm LSZH-Vollader, Aramidgarnverstärkung, einfacher LSZH-Mantel, 12 Fasern, MM 50 µm OM4, IEC 60332-3C-zertifiziert

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Hohe Flexibilität, geeignet für Backbone-, horizontale, Innen- und Zwischengebäudeinstallationen; Hervorragende LSZH-Flammschutzleistung für Innenanwendungen

Fasertyp

OM4

Faserkerndurchmesser

50 µm

Faserdurchmesser

125 µm

Glasfaser-Puffermaterial

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Konstruktion von Glasfaserpuffern

Dicht gepuffert

Durchmesser des Faserpuffers

900 µm

Faseranzahl

12

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Verstärkungselement

Aramidfasern

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nom. Durchmesser

6,2 mm (0,24 Zoll)

Farbe der äußeren Ummantelung

Aquamarin

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 4700 MHz.km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20 x Kabel AD

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10 x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

660 N (150 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

200 N (45 lbf)

Druckfestigkeit

Max. Druckfestigkeit bei der Installation: 1000 N/100 mm Max. Querdruckfestigkeit im Betrieb: 300 N/100 mm

Mechanische Tests

Description Tested Standard
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3

Gewicht Kabelgebinde

40,3 kg/km (27,1 lbs/1000 Fuß)

Betriebstemperaturbereich

-20°C Zu + 60°C

Lagertemperaturbereich

-20°C Zu + 60°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-3-24

ISO/IEC-Compliance

IEC 60793-1-1IEC 60794-1-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.57 Revisionsdatum: 12-07-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.57 Revisionsdatum: 12-07-2023