Produktnummer: NYGU12BA008BKAA

Outdoor OFC CLT (mit Gelee gefüllt): ARAMIDGARNE + CST + einzelne PE-Ummantelung, 8F, SM, G.652.D

Glasfaserkabel für den Außenbereich mit zentraler Bündelader (mit Gelee gefüllt) mit Aramidgarn als flexiblem nichtmetallischem Festigkeitselement, Panzerung aus gewelltem Stahlband und einfacher Polyethylenummantelung (schwarz), 8F, SM, G.652.D

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Zentrales Bündelader-Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Für den Außeneinsatz in strukturierten (Daten-)Verkabelungssystemen wie z. B. Industrie-Backbone- und Campus-Backbone-Verkabelung. Für den Außeneinsatz in Netzwerken für Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Einfache Installation in Kanälen, Tunneln und Gräben und/oder Rohren.

Fasertyp

OS2, G.652.D

Faserkerndurchmesser

9 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

8

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Fasern pro Untergruppe

8

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Farbe der Untergruppe

Natur

Panzertyp und Material

CST – Stahlriffelmantel

Verstärkungselement

Aramidfasern

Material der Ummantelung

PE – Polyethylen

Nom. Durchmesser

7,3 mm (0,29 Zoll)

Farbe der äußeren Ummantelung

Schwarz

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.36 dB/km 0.22 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20 x Kabel AD

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10 x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1000 N (220 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

1000 N/100 mm kurzfristig

Mechanische Tests

Description Tested Standard
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3

Gewicht Kabelgebinde

54 kg/km (36 lbs/1000 Fuß)

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

ISO/IEC-Compliance

IEC 60793-1-1IEC 60794-1-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.50 Revisionsdatum: 03-31-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.50 Revisionsdatum: 03-31-2026