Produktnummer: TU-SD9-012-RN2

Tablett, Innen+Außen, DN, OS2, 12f, Non-Unit, Sgl Jkt, Blk, CPE, OFNR, Oil Res 1/2

Tray Grade, Innen-/Außenbereich, Verteilung, OS2, 12 Fasern, Non-Unit 900 µm, Einzelmantel, Schwarz, CPE, OFNR, Ölbeständig 1 & 2

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale Reichweite & Backbone-Daten-/Telekommunikationsnetzwerk, laute Umgebung, Innen-/Außenbereich & Feuchte Standorte, Ölres 1 /2

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8.2/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Glasfaser-Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Faseranzahl

12

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Fasern pro Untergruppe

12

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material der Ummantelung

CPE – Chloriertes Polyethylen

Nom. Durchmesser

0,260 Zoll (6,6 mm)

Ripcord äußere Ummantelung

1

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.50 dB/km 0.50 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5,000 m -
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 40,000 m

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

660 N (150 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

200 N (45 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

27 lbs/kft (40 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10°C bis +60°C

Betriebstemperaturbereich

-50°C bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-50°C bis +70°C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Ölbeständigkeit - Ölbeständigkeit I/II

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNR, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.15 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.15 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
TU-SD9-012-RN2N Schwarz Ablängen 612825485292