Single Pair Ethernetkabel
DataTuff Single Pair Ethernet (SPE) Kabel minimieren die Komplexität im Zusammenhang mit der Verbindung und der Stromversorgung von Edge-Geräten und stellen gleichzeitig eine höhere Reichweite und Bandbreite über ein einziges verdrilltes Kabelpaar bereit. Mit Optionen für robuste Abschirmungen und Ummantelungen stellen die Single Pair Ethernet-Kabel eine zuverlässige, ununterbrochene Verbindung von Remote-Feldgeräten zur Cloud her, selbst in den rauesten Umgebungen. Und mit Power over Data Line (PoDL)-Fähigkeiten zur Konsolidierung der Daten- und Leistungsbereitstellung können Sie von einer Steigerung der Betriebszeit, der Prozesseffizienz und des Betriebsgewinns profitieren.
Quick Links
Vorteile & Hauptmerkmale
- Einfachere Stromversorgung von Edge-Geräten: Edge-to-Cloud-Konnektivität wird durch die 50-W-Power-over-Data-Line-Funktion (PoDL) ermöglicht, wodurch die Verbindung und Stromversorgung weiterer Edge-Geräte vereinfacht wird.
- Eliminiert den Bedarf an Gateway-Geräten: Die Kompatibilität mit dem universellen EtherNet/IP-Protokoll macht zusätzliche Geräte überflüssig und spart Kosten
- Bietet erweiterte Reichweite: Reichweite von bis zu 1 km, 10-mal so viel Reichweite im Vergleich zu herkömmlichen 4-Paar-Ethernet-Kabeln
- Robustes Design: Entwickelt, um rauen Industrieumgebungen zu widerstehen, mit starken Abschirmungs- und Ummantelungsoptionen, um die Verfügbarkeit zu gewährleisten
| Americas Artikel-Nr. | EMEA Artikel-Nr. | APAC Artikel-Nr. | Bitübertragungsschicht | Reach | Bandbreite | AWG | Leiter | Ummantelung | Anwendungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE101 | 74042E | 74042E-A | 10Base-T1L | 1km | 10 Mbit/s | 18 | Massiv | PVC | Verbindung von Remote-Sensoren in rauen Umgebungen an der industriellen Edge mit PLTC-Klassifizierung |
| nicht zutreffend | 74040NH | 74040NH | 10Base-T1L | 1km | 10 Mbit/s | 18 | Massiv | LSZH (raucharm und halogenfrei) | Sensoren für große Entfernungen in rauen Umgebungen an der industriellen Edge |
| SPE102 | 74043E | 74043E-A | 10Base-T1L | 400 m | 10 Mbit/s | 22 | Verseilt | PVC | Verbindung von Remote-Sensoren in rauen Umgebungen an der industriellen Edge mit PLTC-Klassifizierung |
| nicht zutreffend | 74041E | 74041E | 10Base-T1L | 400 m | 10 Mbit/s | 22 | Verseilt | ||
| nicht zutreffend |
74041NH |
nicht zutreffend |
10Base-T1L |
400 m | 10 Mbit/s |
22 | Verseilt |
||
| nicht zutreffend |
74045NH |
nicht zutreffend | 10Base-T1L |
400 m | 10 Mbit/s |
22 | Massiv |
||
| nicht zutreffend | 74046NH |
nicht zutreffend | 10Base-T1L | 400 m | 10 Mbit/s |
22 | Verseilt |
||
| SPE401 |
74031NH |
74031NH | 10Base-T1L |
40 m |
1 Gbit/s |
22 | Massiv |
||
| SPE402 |
74030E |
74030E |
1000Base-T1L |
40 m |
1 Gbit/s |
26 | Massiv |
||
| SPE403 |
74032PU |
74032PU |
1000Base-T1L |
40 m |
1 Gbit/s |
24 | Verseilt |
||
| SPE404 |
74033E |
nicht zutreffend |
1000Base-T1L | 40 m |
1 Gbit/s |
22 | Verseilt |
||
| nicht zutreffend |
74034PU |
74034PU |
1000Base-T1L | 24 m | 1 Gbit/s |
26 | Verseilt | ||
| nicht zutreffend |
74035PU |
74035PU |
1000Base-T1L | 24 m | 1 Gbit/s |
26 | Verseilt |
||
| SPE405 |
74031E |
nicht zutreffend |
1000Base-T1L | 40 m |
1 Gbit/s |
22 | Massiv | ||
| SPE406 |
nicht zutreffend | nicht zutreffend |
1000Base-T1L | 40 m |
1 Gbit/s |
22 | Verseilt |
||
| nicht zutreffend |
BE43910 |
BE43910 |
40 m |
1 Gbit/s | 24 | Verseilt |
|||
| nicht zutreffend |
BE46830 |
BE46830 |
40 m |
1 Gbit/s |
22 | Verseilt |
|||
| nicht zutreffend | BE46831 | BE46831 |
|||||||
| nicht zutreffend |
nicht zutreffend | AUUTPA3799 |
40 m | 1 Gbit/s |
Verseilt |
||||
| nicht zutreffend |
nicht zutreffend |
AUSTPB3801 |
15 m | 100 MB/s | Verseilt |
||||
| nicht zutreffend |
nicht zutreffend |
AUSTPC3802 |
10GBase-T1 |
7 m | 10 Gbit/s | Verseilt |
|||
| nicht zutreffend | nicht zutreffend |
AUSPPD3899 |
25GBase-T1 |
7.5 m |
25 GB/s | Verseilt |
Ressourcen
Produktbulletins & Flyer
White paper