Koaxial-Videokabel
Im Jahr 1995 brachte Belden erstmals das preisgekrönte digitale Präzisions-Videokoaxialkabel 1694A, auf den Markt, das auch heute noch als weltweiter Standard für Übertragungskabel gilt. Da die Technologie inzwischen sogar noch höhere Auflösungen ermöglicht und somit mehr Bandbreite erfordert, hat Belden viele dieser Kabel auf 6 GHz aufgerüstet und eine komplette Produktlinie von 4K-UHD-Koaxialkabeln für 12G-SDI eingeführt. Die 75-Ohm Video-Koaxialkabel von Belden, im Bereich von 12 GHz bis 3 GHz gewährleisten zuverlässige Signalintegrität und außergewöhnliche Qualität. Kein anderer Kabelhersteller hat in diese Technologie so viel investiert wie Belden. Daher kann auch kein anderer Hersteller eine solche Leistung jenseits von High-Definition-Leistung zusichern wie Belden.
Funktionen & Vorteile
- Speziell formuliertes, Gas-injiziertes, hochdichtes Polyethylen-Schaumstoff, ist bruchfester als Standardpolyethylen. Sogar bei grober Handhabung während der Installation hält es der Verformung stand und behält seine Impedanz- und
- Das Skin/Foam-Isolierverfahren von Belden bietet die richtige Menge an Haftung am Leiter, um das Abisolieren zu erleichtern und die Zuverlässigkeit der Steckverbinder zu verbessern.
- Verglichen mit dem SMPTE-Grenzwert für die Rückflussdämpfung bietet Beldens Präzisions-Videokoaxialkabel eine erhebliche RL-Bauhöhe, um potenzielle Verluste an anderen Stellen der Übertragungsleitung auszugleichen.
-
TECHNICAL DETAIL
-
Product Listing