CATV-Kabel

Belden verfügt über ein umfassendes Portfolio an Breitband-Drop-Kabeln, die den Anforderungen von Breitband-CATV-Anwendungen gerecht werden. Zu den verfügbaren Optionen gehören Innenbereich (CM, CMR, CMP), Boten- und Begräbnisversionen. Alle Erdkabel sind mit einer Überschwemmungsfettschicht auf der äußeren Abschirmung versehen, um einen optimalen Schutz vor Feuchtigkeit sicherzustellen. Hergestellt mit Standardfolie/-geflecht, Drei- oder vierfache Abschirmung, um den für jede Installation erforderlichen Grad an HF-Ableitung und Störungsschutz zu gewährleisten.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Hohe Standards: Erfüllt oder übertrifft die geltenden ANSI/SCTE-Normen für Drop-Koaxialkabel
  • Umgebungsflexibilität: Lässt sich in jeder Umgebung installieren, unabhängig von Temperatur, Wasser, Feuchtigkeit oder Nässe
  • Langlebig: Beinhaltet einen korrosionsbeständigen Mittelpunktleiter
RG-59 Produktvarianten
Abschirmung Klassifizierung Technische Daten
Duofoil + 96 % TC (verzinntes Kupfergeflecht) Plenum89108
82108
Duobond II + 67 % Al-Geflecht Allgemein9104
Duobond III + 67 % Al-Geflecht Allgemein9110
Duofoil + 54 % und 47 % TC (verzinntes Kupfergeflecht) Plenum1151 A
Duobond IV + 67 % und 46 % Al-Geflecht Allgemein1186 A
Plenum9104P
RG-6 Produktvarianten
Abschirmung Klassifizierung Technische Daten
Duobond II + 60 % Al-Geflecht Allgemein9116
1829 A
Riser9116R
1829R
Plenum9116P
1829P
Erdverlegung9066
Messenger9117M
1839 A
Parallel9077
1841 A
Duobond II + 90 % Al-Geflecht Allgemein1530 A
Plenum1530AP
Erdverlegung1532 A
Duobond III + 60 % Al-Geflecht Allgemein9118
 Duobond III + 77 % Al-Geflecht Allgemein1613 A
Duobond IV + 60 % und 40 % Al-Geflecht Allgemein1189 A
7916 A
Riser1322R
Plenum1189AP
Erdverlegung1190 A
Messenger1191AM
Duobond Plus + 77 % Al-Geflecht Allgemein9058
Duobond Plus 77 % und 80 % Al-Geflecht Allgemein7915 A
Duofoil + 60 % und 40 % TC (verzinntes Kupfergeflecht) Plenum1152 A
RG-11 Produktvarianten
Abschirmung Klassifizierung Technische Daten
Duobond II + 60 % Al-Geflecht Allgemein1523 A
Riser1523R
Plenum1523AP
Erdverlegung1525 A
Messenger1524AM
 Duobond III + 77 % Al-Geflecht Erdverlegung7984 A
7984B
Messenger7983 A
7983BM
Duobond IV + 60 % und 40 % TC (verzinntes Kupfer)-Geflecht Allgemein1617 A
Erdverlegung1618 A
Messenger1619AM
Duobond Plus + 77 % Al-Geflecht Erdverlegung9764
Messenger9065M
Duofoil + 60 % und 40 % TC (verzinntes Kupfer)-Geflecht Plenum1153 A
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.