Broadcast- und Satelliten-Koaxialkabel

Sorgen Sie für klare Signale und verbessern Sie die Leitfähigkeit mit Beldens umfassendem Portfolio an CATV- und Satellitenkabellösungen. Diese Kabel können zur Übertragung von Video- und Audiosignale mit hoher Frequenz und hoher Bandbreite an Satellitenempfänger oder Bildschirme genutzt werden. Sie sind für den Innenbereich (CM, CMR oder CMP), für Messenger und Erdverlegung erhältlich, erfüllen oder übertreffen Industriestandards und werden in drei Abschirmungsoptionen (doppelte, dreifache und

Funktionen & Vorteile

  • Auf Langlebigkeit ausgelegt: Die Kabel sind druckfest und korrosionsbeständig
  • Ausgezeichneter Schutz vor Störungen: entwickelt, um Hochfrequenz-HF-Ableitung zu verhindern
RG-59 Product Variations
Abschirmung Klassifizierung Tech Data
Duofoil + 96% TC Braid Plenum89108
82108
Duobond II + 67 % Al-Geflecht General9104
Plenum9104P
Duobond III + 67 % Al-Geflecht Allgemein9110
Duofoil + 54 % und 47 % TC (verzinntes Kupfergeflecht) Plenum1151A
Duobond IV + 67% and 46% Al Braid Allgemein1186A
RG-6 Product Variations
Abschirmung Klassifizierung Tech Data
Duobond II + 60% Al Braid General9116
1829A
Riser9116R
1829R
Plenum9116P
1829P
Erdverlegung9066
Messenger9117M
1839A
Parallel9077
1841A
Duobond II + 90 % Al-Geflecht General1530A
Plenum1530AP
Erdverlegung1532A
Duobond III + 60 % Al-Geflecht Allgemein9118
 Duobond III + 77 % Al-Geflecht Allgemein1613A
Duobond IV 60% and 40% Al Braid Allgemein1189A
7916A
Riser1322R
Plenum1189AP
Erdverlegung1190A
Messenger1191AM
Duobond Plus + 77 % Al-Geflecht Allgemein9058
Duobond Plus 77% and 80% Al Braid Allgemein7915A
Duofoil + 60 % und 40 % TC (verzinntes Kupfergeflecht) Plenum1152A
RG-11 Product Variations
Abschirmung Klassifizierung Tech Data
Duobond II + 60 % Al-Geflecht Allgemein1523A
Riser1523R
Plenum1523AP
Burial1525A
Messenger15:24 Uhr
 Duobond III + 77% Al Braid Erdverlegung7984A
7984B
Messenger7983A
7983BM
Duobond IV + 60 % und 40 % TC (verzinntes Kupfer)-Geflecht Allgemein1617A
Burial1618A
Messenger16:19 Uhr
Duobond Plus + 77% Al Braid Burial9764
Messenger9065M
Duofoil + 60 % und 40 % TC (verzinntes Kupfer)-Geflecht Plenum1153A
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produkte nach einem Wort oder einer Phrase suchen

Belden product updates

Be among the first to receive important product updates, insights and news.