Industrial Cat 5e Cable

Maximize your uptime and performance with DataTuff Category 5e Industrial Ethernet cables from Belden. Engineered for reliability in harsh environments, these copper cables are available in a wide range of options, most designed with Belden’s patented Bonded-Pair Technology.

Features & Benefits

  • High Reliability: Constructed with Belden’s patented bonded twisted pair technology for durability, noise immunity and installable performance
  • Rugged Designs: Industrial-grade solution that can withstand hazards and ensure uptime
  • Umfangreiches Portfolio: Eine breite Palette von Optionen, mit denen Sie Produkte und Konfigurationen für nahezu jede Anwendung anpassen können

Technische Details

4-paarige Kabel der Kategorie 5e
Abschirmung Conductor Klassifizierung Product Detail
ShieldedMassivAußenbereich (CMX)7921A
600V AWM, Outdoor (CMX)7957A
600 V AWM, Bergbau (MSHA)7958A
Mining (MSHA)7929A
Unterirdisch (vergraben), ummantelt7937A
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)7936A
Mining (MSHA)7919A
Extreme Temp. & Gasbeständig7901A
Power-Limited Tray Cable (PLTC)7903A
Armored PLTC Download
VerseiltOutdoor (CMX)7939A
High Flex, Weld Spatter Resist7938A
ungeschirmt SolidExtreme Temp. & Gas Resist7928A
Leistungsbegrenztes Abzweigkabel (PLTC)7922A
Mining (MSHA)7923A
7918A
Bergbau (MSHA), ummantelt11700A
Oil Res I & II, Upjacketed11700A2
Gepanzert121700A
Unterirdisch (vergraben)7934A
LSZH (raucharm und halogenfrei)7935A
VerseiltOutdoor (CMX)7924A
7930A
Flexible Application, UV and Oil Resist 7905A
2-paarige Kabel der Kategorie 5e
Shielding Leiter Klassifizierung Produktdetails
Geschirmt SolidOil- and Sunlight-Resist7933A
Unshielded SolidÖl- und sonnenlichtbeständig7932A

Belden product updates

Be among the first to receive important product updates, insights and news.