Belden bringt Produkte auf den Markt, die maximale Datensicherheit und zuverlässige Verbindungstechnik unterstützen

Belden
Zu den Produktversionen gehören industrielle Cat6A-Ethernetkabel von Belden sowie die EAGLE40-6M Firewall und das OpEdge™-4D-Gateway von Hirschmann sowie der Wi-Fi 6 Sender von ProSoft.

 

St. Louis, Missouri – 18. November 2024 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von umfassenden Verbindungslösungen, kündigt neue Netzwerk- und Dateninfrastrukturprodukte an, die für sichere, hochwertige Leistung in kritischen Anwendungen entwickelt wurden.

 

Datenorchestrierung und Datenverwaltung

  • Die EAGLE40-6M Firewalls für Züge von Hirschmann erfüllen die Anforderungen von Schienenfahrzeugen mit industriellen Firewall-Funktionen und mehreren branchenrelevanten Zertifizierungen. Dank des robusten Designs halten sie fahrenden Zügen stand und bieten zugleich maximale Datensicherheit, indem sie eine Deep Packet Inspection der Kommunikations­protokolle an Bord durchführen.

  • Hirschmann OpEdge-4D Industrial Edge Gateways verfügen über Zulassungen für Gefahrenbereiche und führen Anwendungen aus, die Betriebsdaten besser nutzbar machen. Mit einem sicheren, einfach zu bedienenden Betriebssystem unterstützt der OpEdge-4D Unternehmen in allen Branchen, einschließlich Prozessfertigung, Fördertechnik/Intralogistik, Transport und Energie.

  • ProSoft ProLinx Edge™ Mini-Funkgeräte zeichnen sich durch ein störungsfreies Roaming von weniger als 100 Millisekunden aus und ermöglichen so groß angelegte Anwendungen mit mobilen Geräten, insbesondere in der Logistik und in der Fördertechnik/Intralogistik. Wi-Fi 6 bietet zuverlässige Verbindungstechnik für unzählige Geräte und ist damit ideal für Materialtransport- und Logistikanwendungen. Das kompakte Design des Funkgeräts ermöglicht eine platzsparende Montage direkt an Bord von AGVs und AGCs.

  • Die Software CloudRail Managed OT-to-Cloud Connectivity ermöglicht es Unternehmen, moderne Geräte mit Standardprotokollen zu verbinden und ältere Maschinen mit Sensoren nachzurüsten, um Daten zu sammeln, zu normalisieren und zu verarbeiten. Der vereinfachte Edge-to-Cloud-Datenfluss macht es einfach, Edge-Daten in jeder Cloud für mehr Effizienz zu nutzen.

 

Datenerfassung und Datenübertragung

  • Die industriellen Ethernetkabel Belden DataTuff® Cat6A sind für leichte, mittlere und schwere Industrieumgebungen konzipiert und bieten eine Vielzahl von Temperaturklassen, Abschirmungsoptionen, UL-Klassifizierungen und Ummantelungsmaterialien. DataTuff® Cat6A-Kabel sind jetzt mit zwei neuen PLTC-bewerteten Optionen erhältlich und bieten Signalzuverlässigkeit, Störfestigkeit sowie hervorragende Dämpfung und Rückflussdämpfung. Für sie gilt eine Produktgarantie von 10 Jahren.

 

Erfahren Sie mehr über diese Lösungen sowie über die Arten von Technologien und Anwendungen, die sie unterstützen.

 

 

Über Belden

Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Von den von uns gefertigten Produkten bis zu dem, was wir ermöglichen – unser leistungsorientiertes Portfolio, unser zukunftsorientiertes Fachwissen und unsere zielgerichteten Lösungen bieten mehr als nur Verbindungstechnik. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Todd
Manager für Marketingkommunikation
(317) 316-6473
Scott.Todd@belden.com

 

Belden und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Belden und andere Parteien haben möglicherweise auch Markenrechte an weiteren hier verwendeten Begriffen.