Pressemitteilung

Belden stellt neue Safety-I/O-Module für funktionale Sicherheit in hochautomatisierten Prozessen vor

Belden
Neue LioN-Safety I/O-Module mit PROFIsafe oder CIP Safety ermöglichen die einfache Integration von Safety- und Non-Safety-Signalen in SPS-Umgebungen

 

St. Louis, Missouri – 9. Oktober 2024 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, gab heute die Erweiterung der LioN-Familie von Lumberg Automation um die neuen LioN Safety I/O-Module bekannt. Die Module sind zur Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung funktionaler Sicherheit in industriellen Prozessen konzipiert und optimieren die Übertragung von sicherheitsrelevanten und nicht sicherheitsrelevanten Daten über bestehende Netzwerke.

 

Die neuen LioN-Safety-I/O-Module unterstützen die Protokolle PROFIsafe und CIP-Safety, wobei letzteres voraussichtlich im vierten Quartal 2024 verfügbar sein wird. Sie bieten Herstellern ein kompaktes und robustes Produkt, das speziell für die Datenübertragung in Echtzeit entwickelt wurde, die in hochautomatisierten Anlagen erforderlich ist. Die Sicherheitslösung von Belden ermöglicht den Austausch sicherheitsrelevanter Daten und Diagnoseinformationen über bestehende Netzwerkverbindungen und spart so wertvolle Zeit, Ressourcen und Platz.

 

Anwender profitieren von den folgenden Aspekten der LioN-Safety I/O-Module:

  • Einfache Integration: Schützen Sie Mitarbeiter und Maschinen durch die Integration von Modulen in die Engineering-Tools einer SPS mit PROFIsafe oder CIP Safety über standardisierte Gerätebeschreibungsdateien, die Sicherheitsdaten und Diagnosen übertragen.

  • Maximale Flexibilität: Verbinden Sie für mehr Vielseitigkeit und Funktionalität Safety-Ein- und Ausgänge, Non-Safety- I/Os und IO-Link-Signale und kommunizieren Sie mit der Cloud.

  • Leistungsstarker und sicherer Betrieb: Setzen Sie PROFINET/PROFIsafe-I/O-Module in Anwendungen der Conformance Class C und Network Load Class III oder CIP Safety ein und profitieren Sie von der TÜV Rheinland-Zertifizierung bis SIL 3, Kat. 4 und Performance Level e (PLe).

„Mit zunehmender industrieller Automatisierung wird es immer wichtiger, die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten“, sagt Jeremy Friedmar, Director of Product Management, Data Ingestion & Firewalls. „LioN-Safety I/O-Module optimieren die Übertragung wichtiger Sicherheits- und Diagnoseinformationen – von Maschine zu Maschine und von Maschine zu Mensch – zum Schutz der Mitarbeiter, der Maschinen selbst und der gesamten Werksumgebung.“

 

Die LioN-Safety-I/O-Module sind mit einem platzsparenden, kompakten Metallgehäuse ausgestattet und gewährleisten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auch in rauen Umgebungen der Automobil-, Konsumgüter-, Maschinenbau-, Metallindustrie und Logistik.​​​​​​​

 

 

Über Belden

Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Von den von uns gefertigten Produkten bis zu dem, was wir ermöglichen – unser leistungsorientiertes Portfolio, unser zukunftsorientiertes Fachwissen und unsere zielgerichteten Lösungen bieten mehr als nur Verbindungstechnik. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Todd
Manager für Marketingkommunikation
(317) 316-6473
Scott.Todd@belden.com

 

Belden und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Belden und andere Parteien haben möglicherweise auch Markenrechte an weiteren hier verwendeten Begriffen.