Belden bringt neue Lösungen zur Vereinfachung der Verbindungstechnik und Sicherheit von Netzwerken auf den Markt
St. Louis, Missouri – 16. November 2023 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, kündigt neue Produkte an, die die Strom- und Datenübertragung sowie den Platzbedarf optimieren und die Verbindungstechnik vereinfachen.
Datenerfassung und Datenübertragung
- Belden FiberExpress Enterprise Closet X (FX ECX) Wandmontierte Glasfasergehäuse ermöglichen es Unternehmen, mehr Glasfaserverbindungen hinzuzufügen, ohne wertvolle Stellflächen zu beanspruchen, selbst in Umgebungen, die nicht für die Unterstützung von Glasfasernetzwerken ausgelegt sind oder in denen kein Platz für einen Telekommunikationsraum oder einen Schaltschrank vorhanden ist.
- Belden M12 Power AWG 14 gewinkelte, geschirmte Kabelsätze liefern Strom über große Entfernungen und in Umgebungen mit bis zu 125 Grad Celsius, was alle anderen Optionen auf dem heutigen Markt übertrifft. Die Verbindungsleitung zeichnet sich außerdem durch ein kompaktes Design, dickere Drähte und eine 360-Grad-Abschirmung für einen reduzierten Spannungsabfall und eine zuverlässige Stromübertragung über große Entfernungen aus.
Datenorchestrierung und Datenverwaltung
- Die LEMUR Lite Managed Switches von Hirschmann bieten leistungsstarke Funktionen, einschließlich erweiterter Sicherheit und Full Gigabit Ethernet, um komplexe Automatisierungsumgebungen zu unterstützen. Die Switches basieren auf dem brandneuen Hirschmann Entry Operating System (HiEOS) und verfügen über eine intuitive Weboberfläche, die die Einrichtung und Wartung vereinfacht.
- Hirschmann SPIDER III Unmanaged Industrial Ethernet Switches sind Ersatzvarianten für SPIDER-SL und SPIDER-PL Switches. Die SPIDER III-Switch-Familie vereinfacht die Verbindungstechnik vor Ort und stellt kostengünstig grundlegende Ethernet-Switch-Funktionen in Anwendungen bereit, die keine kritische Sicherheits- oder Netzwerkverfügbarkeit erfordern.
- Die LioN-X IO-Link Master-Familie von Lumberg Automation wurde um zwei Module mit HTTPS für den LioN-X-Webserver erweitert, die eine noch höhere Sicherheit bieten.
Weitere Informationen zu diesen Lösungen sowie zu den Arten von Technologien und Anwendungen, die sie unterstützen, finden Sie unter www.belden.com/new-products.
Über Belden
Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Von den von uns gefertigten Produkten bis zu dem, was wir ermöglichen – unser leistungsorientiertes Portfolio, unser zukunftsorientiertes Fachwissen und unsere zielgerichteten Lösungen bieten mehr als nur Verbindungstechnik. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Lisa Williams
Manager für Marketingkommunikation
(317) 815-2402
Scott Todd
Manager für Marketingkommunikation
(317) 316-6473
Belden und das Belden-Logo, Belden Horizon, Hirschmann und Lumberg Automation sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Belden und andere Parteien haben möglicherweise auch Markenrechte an weiteren hier verwendeten Begriffen.