…

Hirschmann EAGLE One Industrial Firewall/VPN Router System

Der EAGLE One ist eine leistungsfähige Layer 2/3 Stateful Inspection Firewall, der ein Höchstmaß an Datensicherheit für Produktionsnetzwerke gewährleistet. Als Kombination aus bewährter Software mit modernster Hardware sichert oder segmentiert diese Firewall Netzwerke zuverlässig in separate Sicherheitszonen (Defense-in-Depth). Sie kann in nahezu jedem Industrieumfeld eingesetzt werden. Sie können sich darauf verlassen, dass der EAGLE One die bestehenden Sicherheitsfähigkeiten erweitert und vor ungewollten Netzwerkereignissen und unvorhergesehenen Sicherheitsbedrohungen schützt.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Einfache Integration: Der Firewall-Lernmodus reduziert die Installationsrisiken, einschließlich Netzwerkunterbrechungen und Konfigurationsfehler
  • Maximale Sicherheit: Diese Funktionen umfassen die Funktionen der Ebenen 2/3 für die Umschaltung auf ein Standby-Gerät bei einem Fehler oder Ausfall
  • Widersteht rauen Bedingungen: Geeignet für Bereiche mit explosiven oder gefährlichen Materialien
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen
Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen