OWL 4G Nordamerika + WLAN

LTE Ethernet Gateway, USA, Kanada, WLAN, VPN, GPS, Dual SIM, Seriell, IO, Fahrzeuge (E-Mark)

…
Industry 4.0 und Industrial IoT Mobilfunk-Router und -Gateway. Optimiert für 4G-Anwendungen mit Edge-Vorberechnung. 11ac Wave 2 WLAN, GPS, VPN und offen programmierbares und erweiterbares Linux. Robust und zugelassen für Fahrzeuge.
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Typ

OWL-L02.01-W02.01-F02-U01-A02-VXX.X.XX

Name

OWL 4G Nordamerika + WLAN

Beschreibung

Industry 4.0 und Industrial IoT Mobilfunk-Router und -Gateway. Optimiert für verteilte 4G-Anwendungen mit Edge-Vorberechnung. VPN und offenes erweiterbares Linux. Integriertes WLAN 802.11ac.

Port-Typ und Anzahl

2 x Ethernet, 2 x Antenne, 1 x GPS, 2 x SIM, 1 x Strom, 2 x E/A, 2 x Seriell, 2 x WLAN

Seriell

An 10-poliger Einbaubuchse (Steckverbinder enthalten): RS485, RS232 , Serial2TCP , Serial2UDP

Funkprotokoll

IEEE 802.11ac Wave 2 (2x2 MIMO), 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11r

Länderzertifizierung

USA, Kanada

Prozessor

ARMv7

Platz auf der Festplatte

Flash-Speicher (512 MB Benutzerdatenspeicher, 830 MB Benutzermodulspeicher)

RAM

512 MB

Produktlebenszyklus

Datum der Ankündigung der Einstellung

2023-12-12

Letzte Bestellmöglichkeit, Datum

2024-06-01

Letzter Liefertermin

2024-10-01

Letzter Servicetermin

2029-12-01

Weitere Schnittstellen

SIM-Karten

2 x 2FF (3 V, 1,8 V), nur jeweils einer aktiv, kann unabhängig konfiguriert werden, automatisches Anschalten bei Verbindungsausfall

Ethernet

2 x Ethernet: 10/100 Mbit/s (RJ45)

Stromversorgung

Über 2-Stift-Klemmenblock 3,5 mm (im Lieferumfang enthalten)

Meldekontakt

An 10-Pin-Einbaubuchse (Steckverbinder im Lieferumfang enthalten): digitaler Eingang, digitaler Ausgang

Funktechnologie

Antennen-Steckverbinder

3 x SMA-Buchse (Mobilfunk, Diversity, GPS), 2 x RP-SMA-Buchse (WLAN)

Frequenzbereich

WCDMA: 850(Band 5) / 1700(Band 4) / 1900(Band 2) MHz, LTE (4G): 600(Band 71) / 700(Bands 12,13,14) / 850(Band 5) / 1700(Band 4,66) / 1900(Band 2) MHz

Übertragungsrate

LTE Kategorie 4: 150 Mbit/s herunterladen, 50 Mbit/s hochladen

Zusätzliche Funkfunktionen

GNSS (GPS, GLONASS)

Versorgung

Bemessungsstromverbrauch

Leerlauf 2,5 W, Durchschnitt 4 W, Maximum 11 W

Betriebsspannung

9 V Gleichstrom bis 36 V Gleichstrom

Redundanzfunktionen

Dual VRRPv2 (mit Ping-Probes), Dual VRRPv3 (mit Ping-Probes), mehrere geroutete Schnittstellen (Ping-Überwachung, Failover und Lastenausgleich), PPPoE-Bridge-Modus

Diagnosefunktionen

Überwachung

Syslog (UDP), SNMPv1/2c/3

Sicherheitsmerkmale

Authentifizierung

Benutzerverwaltung (lokal, RADIUS, TACACS+, gemischt)

Stateful-Inspection-Firewall

Statische Firewall IPv4/IPv6 mit Regelsatz für ankommend und weiterleiten, DoS-Schutz

Service

Sonstige Dienste

DHCP-Server (IPv4/IPv6, dynamische und statische Leases, IPv6 Prefix Delegation, DNS-Proxy), DynDNS-Client, PPPoE, FTP-Server, E-Mail über SMTP, SMS (Benachrichtigungen und Befehle), Telnet-Server

Software

Betriebssystem

Benutzerdefiniertes eingebettetes Linux mit Busybox Shell

VPN

OpenVPN, IPSec, GRE, L2TP, PPTP

Switching

VLAN (über Scripting), getunnelte VLANs (über Scripting), IGMP

Management

HTML5, SSH, SNMPv1/2c/3, Automatisches Abrufen der Konfiguration und Firmware von einem Web- oder FTP-Server, Sicherung und Wiederherstellen durch Drag und Drop

Diagnose

One-Click-Support-Berichtspaket, Systemprotokoll, Linux-Kernel-Protokoll, Neustartprotokoll, Verlauf der Signalstärke (60 Tage), SSH-Linux-Shell, Signalstärke-LED-Anzeigen

Konfiguration

Einfach zu editierende Textdateikonfiguration, HTTP, HTTPS, SMS, SSH, Telnet, 4 Konfigurationsprofile, automatisch über Web/FTP, SNMPv1/2c/3

Sicherheit

HTTPS, SSH, Authentifizierung mit RADIUS oder TACACS+, Mobilfunkschnittstelle mit SMS aktivieren, Ethernet 802.1X (EAP-PEAP/MsCHAPv2 oder EAP-TLS)

Zeitsynchronisation

SNTP-Client, SNTP-Server , Batterie für RTC (CR1225), GPS

Routing

Statisches Unicast-Routing, Multinetting, IP-Masquerading, Portweiterleitung, mehrere Routen mit Priorität und Lastenverteilung, 1:1 NAT

Dynamisches Routing

Dual VRRPv2 (mit Ping-Probes), Dual VRRPv3 (mit Ping-Probes), mehrere geroutete Schnittstellen (Ping-Überwachung, Failover und Load-Balancing)

Umgebungsbedingungen

MTBF (MIL-HDBK-217F-2, Teileanzahl)

55,2 Jahre

Betriebstemperatur

-40-+65 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

0–95 %

Abmessungen (B x H x T)

145x32x105 mm

Gewicht

520 g

Gehäuse

Metall

Montage

Hutschiene und Wandmontage

Schutzklasse

IP30

Zulassungen

Sicherheit für Industrial Control Equipment

UL/EN/AS/NZS 62368-1:2014 (früher EN 60950-1)

Verkehrswesen

E8 (Fahrzeuge), EN 45545-1 (Feuer), EN 45545-2 HL1/HL2/HL3

Funk

PTCRB, AT&T, Verizon (ausstehend), FCC CFR-47:2017 Teil 15 Teilabschnitt B Klasse A, FCC CFR-47:2016 Teil 22 Teilabschnitt H, FCC CFR-47:2016 Teil 24 Teilabschnitt E

Zuverlässigkeit

Garantie

60 Monate (detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen)

WLAN-Zugangspunkt

Zugangspunkt-Funktion

Ja, offen und gesichert (WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, 802.1X – Radius mit EAP-PEAP/MsCHAPv2 oder EAP-TLS), AP- und Client-Funktion parallel nutzbar (nur auf gleichem Kanal, AP-Kanal hat Priorität)

Anzahl der SSIDs

1

WLAN-Client

Client/STA-Funktion

Ja, offen und gesichert (WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, 802.1X – Radius mit EAP-PEAP/MsCHAPv2 oder EAP-TLS), AP- und Client-Funktion parallel nutzbar (nur auf gleichem Kanal, AP-Kanal hat Priorität)

Lieferumfang und Zubehör

Module und Komponenten

Benutzermodule vorinstalliert: GPS, Benutzermodule als separater Download: Lua, Python, NodeRED

Zubehör

942042105 LTE-Innenantenne, 942042108 GPS-Innenantenne, 942117001 50-Ohm-Abschlusswiderstand für Mobilfunkantenne , 943981015 2 x2 WLAN Through-Hole-Antenne, 943662015 Schienenstromversorgung

Lieferumfang

Gerät, Hutschienenclip, Flügel zur Wandmontage, 2-poliger Stromanschluss, 10-poliger Steckverbinder für E/A und RS232/RS485

Weitere Anleitungen

Produktdokumentation

https://www.doc.hirschmann.com

Zertifikate

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Software-Download

https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.113 Revisionsdatum: 25.06.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Typ
942284101 OWL 4G Nordamerika + WLAN