Climate Pledge Arena
Hier ist ein Auszug aus einer Case Study. Lesen Sie die vollständige Case Study hier.
Kunde
Das vor fast sechs Jahrzehnten im Rahmen der Weltausstellung auf einem 74 Acre großen Veranstaltungsgelände errichtete Seattle Center Coliseum – das im Jahr 1995 als Key Arena wiederauferstanden ist – präsentiert sich heute in ganz neuem Glanz. Nach der Zusammenarbeit mit dem globalen Sport- und Unterhaltungsunternehmen Oak View Group und den Seattle Kraken, mit denen ein Vertrag über die Namensrechte abgeschlossen wurde, gab Amazon bekannt, dass es die Arena nicht nach einem Unternehmen benennen würde. Stattdessen würde der Name das Engagement des E-Commerce-Unternehmens für das Klimaversprechen widerspiegeln: eine Aufforderung an Unternehmen, bis zum Jahr 2040 Klimaneutralität zu erreichen.
Die Climate Pledge Arena – Heimat der Seattle Kraken, dem neuesten NHL-Franchise, und der Seattle Storm der WNBA – ist eine einzigartige Symbiose aus Vergangenheit und Zukunft. Während die charakteristische Fassade und das Dach des Seattle Center Coliseum erhalten geblieben sind, wurde der gesamte Innenbereich des ikonischen Bauwerks saniert. Darüber hinaus handelt es sich um die erste Arena der Welt, die ausschließlich mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Zur Schaffung von Platz für mehr als 18.000 Sitze wurde der Boden um 15 Fuß vertieft und gleichzeitig die vorhandene Fläche verdoppelt. In und um die Arena herum profitieren die Fans von ultraschnellen drahtlosen Geschwindigkeiten, die von 5G unterstützt werden, während sie Inhalte herunterladen und streamen, Videochats führen, kollaborieren und die Vorteile von immersiven Erlebnissen nutzen können.
Zu den Nachhaltigkeitszielen der Arena gehören die Klimaneutralitäts-Zertifizierung des International Living Future Institute, der Verzicht auf Einwegplastik, Wassereinsparungen und 97 % Abfallvermeidung. Zur Verfolgung der Fortschritte ist eine vierteljährliche Veröffentlichung von Daten zum Energie- und Wasserverbrauch sowie zur Abfallvermeidung auf Deponien geplant.
Die Herausforderung
Die Climate Pledge Arena wollte mit Partnern zusammenarbeiten, die sich dem Wandel verpflichtet fühlen, darunter auch Hersteller, die genaue Daten über die Umweltauswirkungen ihrer Produkte liefern können. Darüber hinaus würde der Standort des Projekts – im Herzen von Uptown Seattle – die Anlieferung erschweren, sodass die Hersteller bei der Lieferung der Produkte an die Integratoren kreativ sein mussten, um die Arbeiten abschließen zu können.
Die größte Herausforderung war jedoch die Einhaltung des Fertigstellungstermins im Oktober 2021 – trotz des Ausbruchs einer weltweiten Pandemie. Bei der Grundsteinlegung im Dezember 2018 konnte noch niemand ahnen, dass COVID-19 in der zweiten Hälfte des Projekts zuschlagen würde. Da Seattle eine der ersten Städte in den USA war, die Beschränkungen einführte, wurden die Pläne für den Zugang zu den Baustellen, die Schichten und die Personalstärke zur Einhaltung der Richtlinien überarbeitet.
Für die Einhaltung des angestrebten Fertigstellungstermins war es wichtig, eine sichere und gesunde Baustelle aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den ursprünglichen Zeitplan einzuhalten – auch wenn dieser ohne Berücksichtigung von Social Distancing und Einschränkungen auf der Baustelle
erstellt wurde.
Entdeckung
Im Jahr 2016 begann Belden mit der Durchführung von Analysen des Produktlebenszyklus als Teil seines Engagements zur Messung und Reduzierung der Umweltauswirkungen seiner Produkte. Diese Daten konnten nicht nur zur Leistungsmessung und zur Verfolgung des Fortschritts verwendet werden, sondern auch zur Bereitstellung von Informationen, die die Climate Pledge Arena für fundierte Produktauswahlentscheidungen benötigte. Mit der Zeit hatte Belden auch eine vertrauensvolle Beziehung zur Oak View Group aufgebaut, die die Sanierung und den Betrieb der Arena leitete. Die End-to-End-Kabel- und -Verbindungslösungen von Belden werden in vielen Projekten des Unternehmens im ganzen Land eingesetzt.
Die Lösung
Zur Erreichung der ambitionierten Nachhaltigkeitsziele wurden bei der Climate Pledge Arena nachhaltige Baupraktiken angewandt und umweltfreundliche Materialien eingesetzt. Dank der von einer Drittpartei zertifizierten Umweltproduktdeklarationen (EPD) war Belden in der Lage, Daten über den Produktlebenszyklus zur Verfügung zu stellen, damit die Arena fundierte Entscheidungen treffen konnte. EPD informieren über die Umweltleistung eines einzelnen Produkts auf der Grundlage einer Lebenszyklusanalyse (LCA), bei der die Beschaffung von Rohstoffen, die Fertigung, die Vermarktung, der Vertrieb/Versand, die Verwendung des Produkts und die Entsorgung des Produkts untersucht werden.
Für den Aufbau der Netzwerkinfrastruktur des Unternehmens setzte die Arena auf Belden FiberExpress Kabel, Steckverbinder mit Fusion-Spliceverbindung und Enterprise Closet X® (ECX) Patch-Panels sowie REVConnect® Kabel der Kategorie 6A, REVConnect Verbindungstechnik sowie Schaltschränke und Gestelle. Digital Electricity™ Kabel unterstützen auch die Infrastruktur des verteilten Antennensystems (Distributed Antenna System, DAS) der Arena für eine verbesserte Mobilfunkkonnektivität.
Der schnelle und zuverlässige Anschlussprozess der REVConnect Verbindungstechnik sparte wertvolle Zeit und reduzierte gleichzeitig die Zahl der Nacharbeiten. Nach dem Anschluss können die Steckverbinder geprüft werden, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen. Von dort aus können die Kabel in die Wand oder die Decke zurückgeführt werden, sodass die Vertragsfirmen ihre Arbeit abschließen können. Anschließend können ein Buchsen- oder Steckergehäuse und eine Blende installiert werden. Dieses Verfahren ermöglichte es den Installateuren, die Arbeiten bis zu einem bestimmten Punkt abzuschließen und dann die Baustelle zu räumen, damit andere Vertragsfirmen die Baustelle betreten konnten, wodurch verhindert wurde, dass sich die Wege der Beschäftigten kreuzten und ein sichereres Arbeitsumfeld geschaffen wurde.
Durch die Verwendung von Steckverbindern mit Fusion-Spliceverbindung wurden die Vorteile des Fusionsspleißen mit der Einfachheit eines vor Ort installierbaren Steckverbinders kombiniert, um die Installationsleistung und Zuverlässigkeit gegenüber mechanischen Steckverbindern mit Spliceverbindung zu verbessern. Da für den Anschluss kein Crimpen, Polieren oder Kleben erforderlich ist, konnten Fehler und Installationszeit reduziert werden.
Bei großen Projekten, bei denen Hunderte von Kilometern an Kabeln und Zehntausende Steckverbinder verlegt werden, treten zwangsläufig unerwartete Probleme und Herausforderungen auf – vor allem in Zeiten einer Pandemie, bei der die Mitarbeiter unter erhöhtem Druck arbeiten und unter Zeitdruck stehen. Als einige der noch originalverpackten mehr als 7000 Glasfaser-Steckverbinder beschädigt wurden, konnte Belden trotz Materialengpässen und Lieferverzögerungen sofort Ersatzkomponenten beschaffen.
„Bei derartigen Projekten geht immer etwas schief“, erklärt Josh Miskar, Leiter des Herstellervertreters Axiom Technologies. „Dennoch hat Belden hervorragende Arbeit geleistet, um alle Probleme zu beheben. Alle Beteiligten sind sehr zufrieden mit der professionellen Vorgehensweise.“
Die Ergebnisse
Trotz der Pandemie konnte die Climate Pledge Arena pünktlich im Oktober 2021 eröffnet werden.
„Zu diesem Zeitpunkt hatte jeder Hersteller Schwierigkeiten mit der Materialproduktion. Deshalb waren die Vorlaufzeiten überall unvorstellbar lang“, kommentiert Herr Miskar. „Im Verlauf dieses Projekts traten die Integratoren mehrmals an uns heran und baten um Unterstützung. Selbst als im ganzen Land keine REVConnect Buchsen verfügbar waren, konnte Belden in weniger als einem Tag 400 Stück liefern. Obwohl die Hersteller keine Rohstoffe beschaffen konnten, waren sie in der Lage, die Arbeiten weiterzuführen.“
Als fortschrittlichster und umweltfreundlichster Veranstaltungskomplex der Welt setzt die Climate Pledge Arena in Seattle einen inspirierenden neuen Standard für grünes, nachhaltiges Design und ermutigt gleichzeitig andere Unternehmen, durch regelmäßige Berichterstattung, Reduzierung des CO2-Ausstoßes und Kompensationen Fortschritte zu erzielen.
Die Kabel- und Verbindungstechnikinfrastruktur von Belden gewährleistet, dass der Komplex alle erforderlichen Technologien zur Erreichung der Klimaneutralitäts-Zertifizierung, Vermeidung von Einwegplastik, Wassereinsparung und Abfallvermeidung einsetzen kann.
Über Belden
Belden Inc., ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Signalübertragungslösungen, bietet ein umfassendes Produktportfolio, das auf die Anforderungen unternehmenskritischer Netzwerkinfrastrukturen in den Branchen Industrie- und Gebäudeautomation sowie Broadcasting zugeschnitten ist. Mit innovativen Lösungen für die zuverlässige und sichere Übertragung stetig wachsender Datenmengen für Audio- und Videoinformationen, die für moderne Anwendungen benötigt werden, übernimmt Belden eine Schlüsselrolle bei der globalen Veränderung hin zu einer vernetzten Welt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Louis, USA, wurde 1902 gegründet und betreibt Fertigungsstätten in Nord- und Südamerika, Europa und Asien.