Das Portfolio der Single Pair Ethernet Verbindungsprodukte von Belden ermöglicht das IIoT

Zukunftssicheres, kompaktes, robustes und nachhaltiges Design liefert kosteneffiziente, zuverlässige Netzwerkverbindungen für Industrie 4.0

 

St. Louis, Missouri – 13. Januar 2023 – Belden, ein weltweit führender Anbieter von Netzwerk- und Digitalisierungslösungen, stellte heute sein Portfolio an Verbindungstechnik-Produkten für Single Pair Ethernet (SPE) vor. Diese Produkte wurden entwickelt, um die Möglichkeiten der Ethernet-Verbindungstechnik in rauen Industrieumgebungen, einschließlich Industrie- und Transportbetrieben, zu optimieren. Das SPE-Portfolio umfasst IP20-zertifizierte Leiterplattenbuchsen, Patchkabel und Kabelsätze für Verbindungen im Reinraum sowie IP65/IP67-zertifizierte runde M8/M12-Patchkabel, Kabelsätze und Buchsen für zuverlässige Industrial Ethernet Verbindungen von Feldgeräten.

 

Für Industrieanwendungen schaffen die Produkte die Grundlage für die Echtzeitkommunikation zwischen allen Geräten im Netzwerk, dem Unternehmens-Backbone und der Cloud, um die Effizienz der Prozesse zu verbessern und die Betriebskosten zu senken. Mit der Entwicklung der Industrie 4.0 und der zunehmenden Anzahl von Sensoren und Aktoren in automatisierten Fertigungszellen, die mit dem Backbone der Fabrik verbunden sind, ist das neue SPE-Produktportfolio die einfache, kostengünstige Lösung, um vorausschauende Wartung, digitale Zwillinge und vieles mehr zu ermöglichen.

 

Für Anwendungen im Transportwesen bieten SPE-Produkte von Belden eine Verbesserung des Biegeverhältnisses um 30 % und einen um 30 % kleineren Außendurchmesser. So werden Probleme, die durch enge Zwischenräume zwischen Fahrzeugkarosserien entstehen, verringert. Außerdem vereinfachen die Produkte die Verkabelung, um die Kundenerfahrung durch eine breitere Palette von Verbindungstechniken zu verbessern und das zusätzliche Gewicht bestehender Verbindungsprodukte um fast die Hälfte zu reduzieren.

 

Das Belden SPE-Produktportfolio für Verbindungsprodukte umfasst:   

 

·                     Zukunftssichere Innovation: Die Ethernet-basierte, vereinfachte Netzwerktopologie ermöglicht eine nahtlose Verbindungstechnik von den Sensoren zur Cloud; Gateways sind somit nur noch optional.

 

·                     Bandbreite mit Unterstützung für hohe Leistung: bis zu 10 Gbits/s

 

·                     Robuster Schutz unter rauen Bedingungen: schützt vor mechanischen Stößen, Vibrationen, Staub, Chemikalien und extremen Temperaturen; geeignet für M65C67E3-Umgebungen.

 

·                     Kompaktes, leichtes Design: erhöhte Flexibilität und Biegefähigkeit erleichtern die Inbetriebnahme und die Berücksichtigung von engen Platzverhältnissen

 

·                     Auf Nachhaltigkeit ausgelegt: bis zu 55 % weniger Metall und Kunststoff als bei herkömmlichen Ethernet-Kabeln, ohne Leistungseinbußen; IEC 63171-6, bleifrei und RoHS-konform

 

„Das Kommunikationsnetz spielt sowohl in der Industrie 4.0 als auch in modernen Verkehrsanwendungen eine immer wichtigere Rolle. In beiden Bereichen ist es unerlässlich, dass Echtzeitdaten von angeschlossenen Feldgeräten gleichzeitig überwacht, nahtlos ausgetauscht und analysiert werden, um die optimale Leistung des Betriebs zu gewährleisten“, sagt Chen Zhang, Produktmanager bei Belden. „Unser SPE-Produktportfolio gewährleistet eine zuverlässige Verbindungstechnik und bietet Kunden eine zukunftsweisende Lösung für unternehmenskritische Industrieanwendungen und revolutionäre neue Transportanwendungen.“

 

Das neue SPE-Portfolio von Belden ist eine zentrale Anlaufstelle für kompakte und langlebige Verbindungsprodukte, die eine viel größere Abdeckung bieten. Sie sind die ideale Wahl für Netzwerkverbindungen im Maschinenbau, in der Automobilproduktion, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in der Intralogistik, in Nahverkehrssystemen, in der Verkehrssteuerung und in Verkehrssystemen, in Bahnhöfen sowie in Schienenfahrzeugen.

 

 

Weitere Informationen zum SPE-Portfolio an Verbindungstechnikprodukten von Belden finden Sie unter https://www.belden.com/products/connectors/industrial-connectors/Single-Pair-Ethernet-SPE-Connectors

 

Über Belden 

Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Von den von uns gefertigten Produkten bis zu dem, was wir ermöglichen – unser leistungsorientiertes Portfolio, unser zukunftsorientiertes Know-how und unsere zielgerichteten Lösungen bieten mehr als nur Verbindungstechnik. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.

  

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Todd
Manager für Marketingkommunikation
317-316-6473
[E-Mail geschützt]