Belden bringt im 1. Quartal 2023 Lösungen zur Verwaltung von Medienausgängen und Verbindungen von Sicherheitssystemen auf den Markt
Zu den Neuerscheinungen gehören kundenspezifische Broadcast-Panels und Broadcast-Gehäuse sowie NewGen CPR-zertifizierte Zugangskontrollkabel
St. Louis, Missouri – 22. Feb. 2023 – Belden, ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, kündigt in Q1 2023 zwei neue Produkte an, die Vielseitigkeit, Kosteneffizienz und Anpassungsfähigkeit für Datenerfassungs- und Übertragungsprojekte bieten.
- Kundenspezifische Broadcast-Panels und Broadcast-Gehäuse von Belden bieten unübertroffene Anpassungsfähigkeit bei der Verwaltung mehrerer Medienausgaben an großen Veranstaltungsorten. Sie können für alle Arten und Konfigurationen von Steckverbindern für den Broadcast- und professionellen AV-Bereich konzipiert werden, die Sie für Ihre Anwendung benötigen. Individuelle Anpassung von Merkmalen wie Ätzen, Vorverdrahtung, Panelhöhe und Position und Ausrichtung der Steckverbinder möglich. Kundenspezifische Broadcast-Panels und -Gehäuse können in Schaltschränken, in Verteilerdosen für Broadcast-Panels und an Wänden in Stadien, Arenen, Universitätshörsälen und Broadcast-AV-Umgebungen verwendet werden.
- Belden NewGen CPR-zertifizierte Zugangskontrollkabel ermöglichen ein neues Maß an Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit für jede Sicherheitsinstallation, um Arbeitskosten zu reduzieren und dabei die Signalübertragung zu optimieren. Als kostengünstige Lösung für die Verbindungstechnik von Sicherheitssystemen sind die NewGen CPR-zertifizierten Zugangskontrollkabel mit einer hohen Flammschutzklasse erhältlich, um die Sicherheit zu erhöhen und die nordamerikanischen und europäischen Brandschutzvorschriften zu erfüllen.
Weitere Informationen über diese Lösungen sowie über die Arten von Technologien und Anwendungen, die sie unterstützen, finden Sie unter www.belden.com/new-products.
Über Belden
Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Von den von uns gefertigten Produkten bis zu dem, was wir ermöglichen – unser leistungsorientiertes Portfolio, unser zukunftsorientiertes Fachwissen und unsere zielgerichteten Lösungen bieten mehr als nur Verbindungstechnik. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.
###
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Lisa Williams
Manager für Marketingkommunikation
(317) 815-2402
Scott Todd
Manager für Marketingkommunikation
(317) 316-6473