Dubuque County West Campus
Die Herausforderung
Aufgrund der Größe der Straßenmeisterei wusste IT- Direktor
Da es sich um einen Neubau handelte, hatte Dubuque County die
Entdeckung
„Dieses Projekt war eine Fortsetzung des Erfolgs, den wir mit dem
Die Lösung
Zur Gewährleistung einer robusten Leistung und zur Unterstützung der PoE-LED-Beleuchtungstechnologie wurden die Belden 10GXS-Kabel der Kategorie 6A mit kleinem Durchmesser verwendet. Die Größe des Kabels ermöglicht eine Platz- und Gewichtseinsparung von bis zu 25 % sowie eine einfachere Installation. Außerdem konnte der Zeitplan für das Projekt durch leicht zu trennende Paare und leicht zu entfernende Isolierbänder eingehalten werden.
Die Verbindungstechnik-Linie REVConnect von Belden wurde zur Optimierung der Anschlüsse eingesetzt. Mit einem universellen Anschlusskern unterstützt REVConnect eine einzige, leicht zu erlernende Anschlussmethode für alle Verbindungen der Kategorie 5e, Kategorie 6 und Kategorie 6A RJ45. Das Ergebnis ist eine Zeitersparnis zwischen 30 % und 60 % bei jedem Anschluss.
Die Ergebnisse
„In meiner Laufbahn als Beleuchtungsingenieur habe ich noch nie ein Gebäudebeleuchtungssystem gesehen, das so wenig Energie verbraucht wie dieses.“