Maßgeschneiderte Schulungen – ganz nach Ihren Wünschen
Als anerkannter Marktführer für Netzwerktechnik-, Sicherheits- und Verbindungslösungen bietet Belden maßgeschneiderte Schulungspakete an, die den sich entwickelnden Anforderungen der heutigen vernetzten Welt gerecht werden. Alle maßgeschneiderten Schulungsprogramme werden von zertifizierten Ingenieuren mit umfassenden technischen und anwendungsbezogenen Kenntnissen entwickelt und geleitet.
Mehr erfahren über ...
Maßgeschneidert und anwendungsbereit
Jedes Projekt und Netzwerk ist einzigartig. Bei Belden verstehen wir die Komplexität und die einzigartigen Anforderungen an die Architektur moderner Netzwerke. Unsere maßgeschneiderten Schulungsprogramme für die Netzwerktechnik werden daher auf der Grundlage der individuellen Geschäftsanforderungen, Technologien und Anwendungen des Kunden entwickelt.
Dank unserer umfassenden Erfahrung bei der Implementierung von Netzwerken und unseres branchenführenden Produktportfolios können wir maßgeschneiderte Schulungskurse von der Sensorik bis zur Cloud entwickeln, in denen die Teilnehmer umfassende Kenntnisse in den Bereichen Netzwerkdesign, -betrieb, -wartung und -sicherheit erwerben.
Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie wir Ihre Schulungsziele unterstützen, maßgeschneiderte Kurse zur Schließung von Qualifikationslücken entwickeln und im Rahmen Ihres Budgets durchführen können.
Vorteile
Optimiert
Maximieren Sie Ihre Schulungsinvestitionen mit einem speziell auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnittenen Programm.
Personalisiert
Gestalten Sie Ihre Schulungserfahrung gemeinsam mit unseren kompetenten Ingenieuren, um hochwertige Schulungsergebnisse zu erzielen, die in Ihrer Umgebung sofort anwendbar sind.
Global
Alle Schulungsprogramme von Belden werden von Muttersprachlern durchgeführt, um eine effektive Vermittlung technischer und praktischer Fachkompetenzen zu gewährleisten.
flexibel
Maßgeschneiderte Schulungskanäle umfassen virtuelle Lernoptionen, vor Ort an einem unserer globalen CIC/Competence Hub Standorte oder in Ihrer Einrichtung.
Technologie
Komponenten
Management
Maßgeschneiderte Schulungen – Häufig gestellte Fragen
Unsere maßgeschneiderten Schulungsprogramme werden weltweit angeboten und stehen sowohl Endnutzern als auch Systemintegratoren und anderen Partnern offen.
Nein, Belden bietet maßgeschneiderte Schulungspakete für all unsere Technologien und Produkte an, von hochdichten Glasfaser- und komplexen Backbone-Lösungen bis hin zu Time Sensitive Networking und Cybersicherheit.
Senden Sie eine Schulungsanfrage, um mehr zu erfahren oder mit einem unserer Experten für maßgeschneiderte Schulungen zu sprechen. Sie werden umgehend eine Bestätigung erhalten, dass Ihre Anfrage eingegangen ist. Einer unserer Schulungsingenieure wird Ihnen dann innerhalb von 2 Werktagen antworten.
Eine Reihe von Faktoren kann sich auf die Zeit auswirken, die für die Entwicklung eines maßgeschneiderten Lehrplans erforderlich ist – technologische Anforderungen, Anzahl der Teilnehmer, Qualifikationsniveau usw. Für kleinere Gruppen mit festgelegten Anforderungen reichen in der Regel 2 bis 3 Wochen für die Erfassung der Anforderungen, die Entwicklung der Inhalte, die Anpassung und den Einsatz aus. Bei größeren, komplexeren Netzwerken empfehlen wir, mit den Vorbereitungen und dem Anforderungsprozess mindestens 5 bis 6 Wochen vor dem Kursbeginn zu beginnen.
Abhängig von der Technologie, dem Lehrplan und den Kurszielen reichen die maßgeschneiderten Schulungen von nur 5 bis zu 20 Teilnehmern. Für komplexere Schulungen werden kleinere Gruppen empfohlen.
Da es sich um ein maßgeschneidertes Angebot auf Basis der Kundenanforderungen handelt, wird die Kursdauer auf der Grundlage der Schulungsziele, Ihrer individuellen Anforderungen und des Qualifikationsniveaus der Teilnehmer festgelegt. Unsere Schulungsingenieure arbeiten direkt mit den Kunden zusammen, um die Schulungsanforderungen auf die effizienteste Weise zu erfüllen.