Hochflexibles VFD-Kabel

White Paper Belden

Hervorragende Leistung und Verlässlichkeit

Optimale Betriebsleistung und Sicherheit sind bei unternehmenskritischen industriellen Anwendungen von entscheidender Bedeutung. Diese Ziele können Sie erreichen, indem Sie neue Möglichkeiten erlernen, um mehr Flexibilität zu ermöglichen, häufige Ursachen für Systemausfälle zu vermeiden und die Kosten mit den richtigen VFD-Kabeln zu senken. 

  • Anwendungen und Herausforderungen von VFD-Kabeln
  • Vorteile der richtigen VFD-Kabel zur Maximierung der Betriebszeit und Verlängerung der Lebensdauer von Motorsystemen
  • Die wichtigsten Designelemente eines robusten VFD-Systems
  • Gründe für die Wahl von NFPA79-konformen Kabeln 

Auszüge

„VFD-Anwendungen bringen besondere Herausforderungen beim Management des elektrischen Stroms und anderer Faktoren mit sich. Ohne ordnungsgemäße Planung können Anwendungsprobleme auftreten, z. B. unterbrochene Netzwerkkommunikation, ungenaue Prozessleistung, Stromausfall, Motorausfall und Kabelzerstörung.“

 

„Es gibt zwar keine offizielle Norm für VFD-Kabel, doch bestehen wichtige Unterschiede zwischen tatsächlichen VFD-Kabeln und anderen Kabeln, die als VFD-Kabel vermarktet werden. Jeder Hersteller kann jedes Kabel als VFD-Kabel klassifizieren. Der Benutzer muss die für eine bestimmte Anwendung erforderlichen Konstruktionsanforderungen kennen, um ein geeignetes Kabel auszuwählen.“

 

„Es ist möglich, in einem Kabel einen hohen Kupfergehalt, eine angemessene Isolierstärke und eine verbesserte Flexibilität zu erhalten. Mit einer feineren Kabelverseilung und der richtigen Wahl der Ummantelungsmaterialien ist eine extreme Flexibilität möglich, während gleichzeitig die Kupferoberfläche zur Reduzierung der Hochfrequenzverluste und der Kabelerwärmung vergrößert wird.“

 

Laden Sie das White Paper herunter und erfahren Sie mehr darüber, wie Sie mit VFD-Kabeln die Zuverlässigkeit und Sicherheit Ihres Systems verbessern können.