Verbindungslösungen
Erstklassige Broadcast-Verbindungslösungen
Hochleistungs-Übertragungskabel sind unerlässlich, um die extremen Anforderungen schneller Einsatz- und Abrufanwendungen zu erfüllen. Ebenso wichtig ist die Wahl der richtigen Glasfasersteckverbinder, um die Rückflussdämpfung zu minimieren, unerwartete Ausfallzeiten zu vermeiden und die Integrität und Qualität des Sendesignals zu maximieren.
Glasfaser-, Kupfer- und Koax-Steckverbinder von Belden übertreffen die Normen für Rückflussdämpfung und bieten optimalen Spielraum, wenn Broadcaster an ihre Grenzen gehen müssen. Dank bewährter und branchenweit akzeptierter Steckverbinderdesigns und kontinuierlicher Verbesserungen bei der Installation können Sie sich auf die Verbindungslösungen von Belden verlassen, um Zeit und Geld zu sparen.
- Zuverlässige, einfache und vielseitige Kupferanschlüsse mit einer einzigen Anschlussmethode und einem universellen Anschlusskern für alle CAT 5e, 6/6A RJ45 Verbindungen
- Die Vorteile des Fusionsspleißens werden mit der Einfachheit eines vor Ort installierbaren Steckverbinders kombiniert, um die Optionen für den Glasfaseranschluss vor Ort zu erweitern und die Installationsleistung und Zuverlässigkeit zu verbessern.
- Mehrere Glasfaserverbindungslösungen machen Crimpen, Polieren oder Kleben für den Anschluss überflüssig, um Installationsfehler zu verringern.
- Automatisierte Spleißwerkzeuge sorgen für eine gleichbleibend hohe Qualität der Faseranschlüsse
- Verbindungslösungen, die die Bereitstellung vereinfachen, Ihnen mehr Zeit verschaffen, mehr Aufgaben erledigen und den Projektumsatz steigern
Sind Sie bereit für Ihr nächstes Projekt?
Aufeinander abgestimmte Produkte für optimale Leistung und eine reibungslose Bereitstellung.