2285R

Dimmerkabel für Beleuchtung, 2 Leiter 18 AWG blankes Kupfer, CMR

2285R
Dimmerkabel für Beleuchtung, 2 Leiter 18 AWG massive blanke Kupferleiter mit polyolefin-Isolierung, CMR-Klassifizierung, PVC-Ummantelung mit Ripcord.
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Verdrahtung und Verbindung von Vorschaltgeräten, Ansprechbare Feuersysteme, Datenschaltkreise, Überwachungs-/Erkennungsgeräte, Regelkreise, Initiierende Schaltkreise, Benachrichtigungsschaltkreise

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 1 18 AWG Massiv BC – blankes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) PP – Polypropylen 0,007 Zoll (0,18 mm) 0,0545 Zoll (1,38 mm) Violett & Grau
Äußere Abschirmung
Material
Keine Abschirmung
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,017 Zoll (0,43 mm) 0,143 Zoll Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,143 Zoll

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Max. Bemessungsstrom
6,4 Ohm/1000 Fuß 23 pF/Fuß (75 pF/m) 5 Ampere pro Leiter bei 25 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
300 V
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
75 °C -20 °C bis +75 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,43 Zoll (36,3 mm) 1,43 Zoll

Maximale Zugspannung

39,2 lbs (17,8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

15 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

2285P

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.82 Revisionsdatum: 15.02.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
2285R 008500 Grau Rolle 500 ft 612825407973
2285R 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825407966

Ressourcen
Kataloge
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen