4505PX

12 GHz Koaxial, 4K UHD Präzisions-Videokabel, RG-59, 75 Ohm, 20 AWG Massiv, PVDF-Ummantelung, E/A-CMP

…
12 GHz, 4K UHD Präzisions-Videokabel, 75 Ohm RG-59 Typ 20 AWG massiv versilberter Kupferleiter, Schaum-FEP-Kern, Duofoil® mit dem Kern verbunden + 95 % verzinntes Kupfergeflecht, CMP für den Innen-/Außenbereich, PVDF-Ummantelung
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Ultra-High Definition Digitalvideo, 4K Single-Link 12 Gb/s UHDTV, 4K D-Cinema, 8K Quad-Link UHDTV, HD-SDI 1080p, OSP

Konstruktionsmerkmale

RG-Typ

59

Leiter
Anzahl der Elemente Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
1 20 AWG Massiv ,032 Zoll SC – Versilbertes Kupfer
Isolierung
Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen (Schaum) 0,133 Zoll (3,38 mm) Weiß
Äußere Abschirmung
Layer Abschirmungstyp außen Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duobond® 100 %
2 Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 95 %
Äußere Ummantelung
Material Nennwert Durchmesser
PVDF – Polyvinylidenfluorid 0,197 Zoll (5,00 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,197 Zoll (5,00 mm)

Elektrische Kenndaten
Rückflussdämpfung
Frequenz Min. Rückflussdämpfung
5 MHz – 1600 MHz 23 dB
1600 MHz – 4500 MHz 21 dB
4500 MHz – 12000 MHz 15 dB
Dämpfung
Frequenz Nom. Dämpfung
1 MHz 0,26 dB/100 Fuß
3,58 MHz 0,59 dB/100 Fuß
5 MHz 0,68 dB/100 Fuß
6 MHz 0,73 dB/100 Fuß
7 MHz 0,79 dB/100 Fuß
10 MHz 0,93 dB/100 Fuß
12 MHz 1,01 dB/100 Fuß
25 MHz 1,41 dB/100 Fuß
55 MHz 2,01 dB/100 Fuß
67,5 MHz 2,20 dB/100 Fuß
71,5 MHz 2,26 dB/100 Fuß
88,5 MHz 2,49 dB/100 Fuß
100 MHz 2,63 dB/100 Fuß
135 MHz 3,04 dB/100 Fuß
143 MHz 3,13 dB/100 Fuß
180 MHz 3,50 dB/100 Fuß
270 MHz 4,31 dB/100 Fuß
360 MHz 5,05 dB/100 m
540 MHz 6,33 dB/100 Fuß
720 MHz 7,44 dB/100 Fuß
750 MHz 7,61 dB/100 Fuß
1000 MHz 8,96 dB/100 Fuß
1500 MHz 11,32 dB/100 Fuß
2000 MHz 13,38 dB/100 Fuß
2250 MHz 14,35 dB/100 Fuß
3000 MHz 17,00 dB/100 Fuß
4500 MHz 21,64 dB/100 Fuß
6000 MHz 25,78 dB/100 Fuß
12000 MHz 39,48 dB/100 Fuß
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
10,1 Ohm/1000 Fuß (33,1 Ohm/km) 2,5 Ohm/1000 Fuß (8,2 Ohm/km) 16,1 pF/ft (52,8 pF/m) 75 Ohm 84 %
Speisung
UL-Nennspannung
300 V RMS
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
125 °C -20 °C bis +125 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand
2,0 Zoll (51 mm)

Maximale Zugspannung

55 lbs (25 kg)

Gewicht Kabelgebinde

29 lbs/1000 ft (43 kg/km)

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/AußenbereichPlenum, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, FT6

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.15 Revisionsdatum: 29.04.2024