1336 A

Feldbus, 2 C #14 Str TC (verzinntes Kupfer), PO-Isolierung, OS+TC Brd, PVC-Ummantelung, PLTC

1336A
Feldbus, 2 Leiter 14 AWG (7x22) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Overall Beldfoil® + Geflecht aus verzinntem Kupfer (65 %) Abschirmung, Orangefarbene äußere Ummantelung aus PVC, PLTC

Verfügbare Regionen: Global
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zwei-Wege-Kommunikation in anspruchsvoller Umgebung, Anlagen zur Förderung und Raffinierung von Öl und Gas, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Basis-Feldbus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Luftfeuchtigkeit/Nässe, Staub, und Öl, Anwendungen an entlegenen Orten mit großen Entfernungen, usw.

Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
AWG Verseilung Material Anzahl der Paare
14 7x22 TC – Verzinntes Kupfer 1

Anzahl der Leiter

2

Isolierung
Material
PP – Polypropylen
Farbtafel
Nummer Farbe
1 Blau und Orange
Äußere Abschirmung
Typ Layer Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung [%] Beidrahtmaterial Beidraht AWG Beidraht-Aufbau n x D
Band 1 Bi-Laminat (Alum + Poly) Beldfoil® 100 % TC – Verzinntes Kupfer 18 7x26
Geflecht 2 Verzinntes Kupfer (TC) 65 %
Äußere Ummantelung
Material Nenndurchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,43 Zoll Ja
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Max. äußere Abschirmung DCR Nennwert Leiter DCR
4,9 Ohm/1000 Fuß 2,5 Ohm/1000 Fuß
Kapazität
Max. kapazitive Unsymmetrie Nennkapazität Leiter zu Abschirmung Gegenseitige Nennkapazität
1,2 pF/Fuß 45 pF/ft 24 pF/ft
Impedanz
Charakteristische Nennimpedanz
100 Ohm
Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)
Nominalwert Einfügungsverlust
0,062 dB/100 Fuß
Verzögerung
Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP) [%]
66 %
Hochfrequenz
Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Max./Min. Eingangsimpedanz (unbestückt)
0,091 dB/100 Fuß 100 Ohm
Bemessungsstrom
Komponente Max. Empfohlener Bemessungsstrom [A]
Pro Leiter 5,2 Ampere pro Leiter
Speisung
UL-Nennspannung
300 V RMS

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Max. Propagationsverzögerung Änderung von 7,812 kHz zu 39,06 kHz: 518 pS/ft

Sonstige elektrische Kenndaten 2

31,25 KBits/sec

Temperaturbereich

Nenntemperatur gemäß UL

90 °C

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +90 °C

Mechanische Kenndaten

Ölbeständigkeit

Ja

UV-Beständigkeit

Ja

Maximale Zugspannung

131 lbs.

Mindestbiegeradius/Minor Axis

4,3 Zoll

Standards

NEC/(UL)-Compliance

ITC, PLTC

CPR-Euroklasse

Eca

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung

Eignung – Erdverlegung

Ja – UL

Eignung – innen

Ja

Eignung – Ölbeständigkeit

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum/Nicht-Plenum

Plenum (J/N)

Nein

Zugehörige Artikelnummern

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.507 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
1336A 0061640 Blau, hell Rolle 1.640 ft 612825112235
1336A 0063280 Blau, hell Rolle 3.280 ft 612825112242
1336A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825112211
1336A 0031640 Orange Rolle 1.640 ft 612825112228