1337 A

Feldbus, 1 Pr #18 Str TC, PO-Isolierung, IS/OS, 1C Nr. 18 Str PVC Ins, PVC-Ummantelung, 600V TC-ER

…
Feldbus, 1 Paar 18AWG (7x26) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Einzelne und gesamte Beldfoil®-Abschirmung, 1 Leiter 18AWG (7x26) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, Orangefarbene äußere Ummantelung aus PVC, 600V TC-ER
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zwei-Wege-Kommunikation in anspruchsvoller Umgebung, Anlagen zur Förderung und Raffinierung von Öl und Gas, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Basis-Feldbus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Luftfeuchtigkeit/Nässe, Staub, und Öl, Anwendungen an entlegenen Orten mit großen Entfernungen, usw.

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Größe Verseilung Material
Paar(e) 18 AWG 7x26 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Farbcodierung Anmerkungen
Leiter PP – Polypropylen Blau und Orange
Masse PP – Polypropylen Grün/Gelb Flammhemmend
Innenabschirmung
Komponente
Daten-Paar(e)
Äußere Abschirmung
Material
Bi-Laminat (Alum + Poly)
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,060 Zoll (1,5 mm) 0,362 Zoll (9,19 mm)
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Nennwert Impedanzeigenschaft Max. Bemessungsstrom
7,06 Ohm/1000 Fuß 100 Ohm 5 Ampere pro Leiter

Nennwert äußere Abschirmung DCR

1,51 Ohm/1000 Fuß (4,95 Ohm/km)

Speisung
UL-Nennspannung
600 V
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
75 °C -30 °C bis +75 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
3,62 Zoll (91,9 mm) 3,62 Zoll (91,9 mm)

Maximale Zugspannung

44,8 lbs (20,3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

68 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

NEC/UL-Compliance

Article 725, TC-ER

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.414 Revisionsdatum: 30.04.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe UPC
1337A 00310000 Orange 612825112266