1340 A

Feldbus, 8 Pr #18 Str TC, PO-Isolierung, IS/OS, PVC-Ummantelung, 600V TC-ER

1340A
Feldbus, 8 Paar 18AWG (7x26) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Einzelne und gesamte Beldfoil®-Abschirmung, Orangefarbene äußere Ummantelung aus PVC, 600V TC-ER
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zwei-Wege-Kommunikation in anspruchsvoller Umgebung, Anlagen zur Förderung und Raffinierung von Öl und Gas, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Basis-Feldbus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Luftfeuchtigkeit/Nässe, Staub, und Öl, Anwendungen an entlegenen Orten mit großen Entfernungen, usw.

Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Komponente AWG Verseilung Material Anzahl der Leiter Anzahl der Paare
Paar(e) 18 7x26 TC – Verzinntes Kupfer 8
Schutzleiter 18 7x26 TC – Verzinntes Kupfer 1

Anzahl der Leiter

17

Isolierung
Komponente Material
PVC – Polyvinylchlorid
Schutzleiter PVC – Polyvinylchlorid
Farbtafel
Nummer Farbe
1 Blau, Orange und nummeriert
2
3
4
5
6
7
8
9
Farbtabelle 2
Farbe
Grün/Gelb
Innenabschirmung
Typ Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung [%] Beidraht AWG Beidraht-Aufbau n x D
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) Beldfoil® 100 % 18 7x26
Verzinntes Kupfer (TC)
Äußere Abschirmung
Typ Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung [%] Beidrahtmaterial Beidraht AWG Beidraht-Aufbau n x D
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) Beldfoil® 100 % TC – Verzinntes Kupfer 20 7x28
Äußere Ummantelung
Material Nenndurchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,81 Zoll
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Einzelne Paare Nominal Abschirmung DCR Nennwert Leiter DCR
7,5 Ohm/1000 Fuß 5,86 Ohm/1000 Fuß
Kapazität
Max. kapazitive Unsymmetrie Nennkapazität Leiter zu anderem Leiter zu Abschirmung Gegenseitige Nennkapazität
1,2 pF/Fuß 45 pF/ft 24 pF/ft
Induktivität
Nenninduktivität
0,22 µH/Fuß
Impedanz
Charakteristische Nennimpedanz
100 Ohm
Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)
Nominalwert Einfügungsverlust
0,08 dB/100 Fuß
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Max./Min. Eingangsimpedanz (unbestückt)
0,031 MHz 0,091 dB/100 Fuß 100 Ohm
Bemessungsstrom
Komponente Max. Empfohlener Bemessungsstrom [A]
Pro Leiter 5,2 Ampere pro Leiter
Speisung
UL-Nennspannung
600 V RMS

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Änderung der maximalen Propagationsverzögerung von 7,812 kHz zu 39,06 kHz: 518 pS/ft

Sonstige elektrische Kenndaten 2

31,25 kBits/sek

Temperaturbereich

Nenntemperatur gemäß UL

75 °C

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +75 °C

Mechanische Kenndaten

Ölbeständigkeit

Ja

UV-Beständigkeit

Ja

Maximale Zugspannung

381 lbs.

Mindestbiegeradius/Minor Axis

8,1 Zoll

Standards

NEC Artikel

Artikel 336

NEC/(UL)-Compliance

TC-ER

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung

Eignung – innen

Ja

Eignung – Ölbeständigkeit

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685

UL-Nennspannung

600 V RMS

Plenum/Nicht-Plenum

Plenum (J/N)

Nein

Zugehörige Artikelnummern

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.291 Revisionsdatum: 22.12.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
1340A 0035000 Orange Rolle 5.000 ft 612825112297