1365 A

Feldbus, 16 Pr #16 Str TC, PO-Isolierung, IS/OS, PVC-Ummantelung, CMG

…
Feldbus, 16 Paar 16AWG (7x24H) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Einzelne und gesamte Beldfoil®-Abschirmung, Orangefarbene äußere Ummantelung aus PVC, CMG
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zwei-Wege-Kommunikation in anspruchsvoller Umgebung, Anlagen zur Förderung und Raffinierung von Öl und Gas, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Basis-Feldbus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Luftfeuchtigkeit/Nässe, Staub, und Öl, Anwendungen an entlegenen Orten mit großen Entfernungen, usw.

Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Komponente AWG Verseilung Material Anzahl der Paare
Paar(e) 16 7x24 TC – Verzinntes Kupfer 16

Anzahl der Leiter

32

Isolierung
Material Nennwanddicke
PP – Polypropylen 0,029 Zoll
Farbtafel
Nummer Farbe
1 Blau, Orange und nummeriert
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Innenabschirmung
Typ Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung [%] Beidrahtmaterial Beidraht AWG Beidraht-Aufbau n x D
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) Beldfoil® 100 % TC – Verzinntes Kupfer 20 7x28
Äußere Abschirmung
Typ Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung [%] Beidrahtmaterial Beidraht AWG Beidraht-Aufbau n x D
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) Beldfoil® 100 % TC – Verzinntes Kupfer 16 7x24
Äußere Ummantelung
Material Nenndurchmesser Nennwanddicke Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 1,233 Zoll 0,075 Zoll Ja
Konstruktion und Abmessungen
Verseilung
Drehungen
5 Drehung/Fuß
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Einzelne Paare Nominal Abschirmung DCR Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR
7,5 Ohm/1000 Fuß 4,2 Ohm/1000 Fuß 4,9 Ohm/1000 Fuß
Kapazität
Max. kapazitive Unsymmetrie Nennkapazität Leiter zu Abschirmung Gegenseitige Nennkapazität
1,2 pF/Fuß 45 pF/ft 24 pF/ft
Induktivität
Nenninduktivität
0,19 µH/Fuß
Impedanz
Charakteristische Nennimpedanz
100 Ohm
Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)
Frequenz [MHz] Nominalwert Einfügungsverlust
0,039 MHz 0,08 dB/100 Fuß
Verzögerung
Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP) [%]
66 %
Hochfrequenz
Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Max./Min. Eingangsimpedanz (unbestückt)
0,091 dB/100 Fuß 100 Ohm
Bemessungsstrom
Komponente Max. Empfohlener Bemessungsstrom [A]
Pro Leiter 5,2 Ampere pro Leiter
Speisung
UL-Nennspannung
300 V RMS

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Max. Propagationsverzögerung Änderung von 7,812 kHz zu 39,06 kHz: 518 pS/ft

Sonstige elektrische Kenndaten 2

31,25 KBits/sec

Temperaturbereich

Nenntemperatur gemäß UL

105 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +105 °C

Mechanische Kenndaten

Ölbeständigkeit

Ja

Gewicht Kabelgebinde

650 lbs/1000 Fuß

Maximale Zugspannung

1142 lbs.

Mindestbiegeradius/Minor Axis

12,3 Zoll

Standards

NEC Artikel

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800

NEC/(UL)-Compliance

CMG, ITC-ER, PLTC-ER

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung

Eignung – Erdverlegung

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Ölbeständigkeit

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Entflammbarkeit gemäß CSA/C(UL)

FT4

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685 FT4

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-3-24

IEEE Entflammbarkeit

1202

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum/Nicht-Plenum

Plenum (J/N)

Nein

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.444 Revisionsdatum: 30.04.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
1365A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825112693