2111 A

Feldbus, 5 Pr #16 Str TC, XLPO Ins, IS/OS, TPE-Ummantelung, CMG

…
Feldbus, 5 Paar 16AWG (7x24H) verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, Einzelne und gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere TPE-Ummantelung, CMG
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zwei-Wege-Kommunikation in anspruchsvoller Umgebung, Anlagen zur Förderung und Raffinierung von Öl und Gas, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Basis-Feldbus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Luftfeuchtigkeit/Nässe, Staub, und Öl, Anwendungen an entlegenen Orten mit großen Entfernungen, usw.

Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Komponente AWG Verseilung Material Anzahl der Paare
Paar(e) 16 7x24 TC – Verzinntes Kupfer 5

Anzahl der Leiter

10

Isolierung
Material Nennwanddicke
XLPE – Vernetztes Polyethylen (Duroplast) 0,038 Zoll
Farbtafel
Nummer Farbe
1 Blau, Orange und nummeriert
2
3
4
5
Innenabschirmung
Typ Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung [%] Beidrahtmaterial Beidraht AWG Beidraht-Aufbau n x D
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) Beldfoil® 100 % TC – Verzinntes Kupfer 18 7x26
Verzinntes Kupfer (TC)
Äußere Abschirmung
Typ Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung [%] Beidrahtmaterial Beidraht AWG Beidraht-Aufbau n x D
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) Beldfoil® 100 % TC – Verzinntes Kupfer 16 7x24
Äußere Ummantelung
Material Nenndurchmesser Nennwanddicke Ripcord
TPE - Thermoplastisches Elastomer 0,789 Zoll 0,063 Zoll Ja
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Nennwert Leiter DCR
4,2 Ohm/1000 Fuß
Kapazität
Max. kapazitive Unsymmetrie Nennkapazität Leiter zu Leiter
1,2 pF/Fuß 22 pF/ft
Induktivität
Nenninduktivität
0,22 µH/Fuß
Impedanz
Charakteristische Nennimpedanz
100 Ohm
Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)
Frequenz [MHz] Nominalwert Einfügungsverlust
0,039 MHz 0,065 dB/100 Fuß
Verzögerung
Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP) [%]
64 %
Hochfrequenz
Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Max./Min. Eingangsimpedanz (unbestückt)
0,091 dB/100 Fuß 100 Ohm
Bemessungsstrom
Komponente Max. Empfohlener Bemessungsstrom [A]
Pro Leiter 10,1 Ampere pro Leiter
Speisung
Beschreibung UL-Nennspannung
CSA CIC Typ TC 300 V

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Max. Propagationsverzögerung Änderung von 7,812 kHz zu 39,06 kHz: 518 pS/ft

Sonstige elektrische Kenndaten 2

31,25 KBits/sec

Temperaturbereich

Temperaturbereich für Installation

-25 °C

Nenntemperatur gemäß UL

90 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis 90 °C

Mechanische Kenndaten

Ölbeständigkeit

Ja

Gewicht Kabelgebinde

294 lbs/1000 Fuß

Maximale Zugspannung

504 lbs.

Mindestbiegeradius/Minor Axis

8 Zoll

Standards

NEC Artikel

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800

NEC/(UL)-Compliance

CMG, ITC, PLTC-ER

CEC/C(UL)-Compliance

CIC, TC (verzinntes Kupfer)

CSA AWM-Compliance

AWM I A/B II A/B

ISO/IEC-Compliance

IEC 61158-2

Weitere Standards

ISA/SP-50 Bauform A

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung

Eignung – Erdverlegung

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Ölbeständigkeit

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-3-24

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum/Nicht-Plenum

Plenum (J/N)

Nein

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.612 Revisionsdatum: 15.11.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
2111A 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825129271
2111A 0065000 Blau, hell Rolle 5.000 ft 612825129288
2111A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825129257
2111A 0035000 Orange Rolle 5.000 ft 612825129264