2130 A

Feldbus, 8 Pr #16 Str TC, XLPE-Isol., IS/OS, TPE-Ummantelung, 600V TC-ER

2130A
Feldbus, 8 Paar 16AWG (7x24) verzinntes Kupfer, XLPE-Isolierung, Einzelne und gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere TPE-Ummantelung, 600V TC-ER

Verfügbare Regionen: Global
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zwei-Wege-Kommunikation in anspruchsvoller Umgebung, Anlagen zur Förderung und Raffinierung von Öl und Gas, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Basis-Feldbus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Luftfeuchtigkeit/Nässe, Staub, und Öl, Anwendungen an entlegenen Orten mit großen Entfernungen, usw.

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 8 16 AWG 7x24 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Farbcodierung
Paar(e) XLPE – Vernetztes Polyethylen (Duroplast) 0,038 Zoll (0,97 mm) Blau, Orange und nummeriert
Innenabschirmung
Komponente Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp Anmerkungen
Paar(e) Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 18 AWG (7 x 26) TC (verzinntes Kupfer) Individuell Abgeschirmt
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 16 AWG (7 x 24) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
TPE - Thermoplastisches Elastomer 0,085 Zoll (2,2 mm) 0,982 Zoll (24,9 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,982 Zoll (24,9 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennwert Impedanzeigenschaft Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit Max. Bemessungsstrom
4,2 Ohm/1000 ft (14 Ohm/km) 1,2 pF/ft (3,9 pF/m) 22 pF/Fuß (72 pF/m) 100 Ohm 64 % 10,1 Ampere pro Leiter
Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)
Nennwert Einfügungsverlust (Dämpfung)
0,065 dB/100 Fuß
Hochfrequenz
Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Max./Min. Eingangsimpedanz (unbestückt)
0,091 dB/100 Fuß 100 Ohm
Speisung
UL-Nennspannung
600 V (TC-ER), 600 V (CSA CIC Type TC)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
90 °C feucht/trocken -40 °C bis 90 °C

Tabellenhinweise

-40C

Maximale Zugspannung

786 lbs (357 kg)

Gewicht Kabelgebinde

478 lbs/1000 ft (711 kg/km)

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1581 vertikaler Flammtest, IEC 60332-3-24

NEC/UL-Compliance

Article 336, TC-ER

AWM-Compliance

AWM I A/B II A/B

CEC/C(UL)-Compliance

CIC, TC (verzinntes Kupfer)

ISO/IEC-Compliance

IEC 61158-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ISA/SP-50 Bauform A

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.459 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
2130A 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825130178
2130A 0065000 Blau, hell Rolle 5.000 ft 612825130185
2130A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825130154
2130A 0035000 Orange Rolle 5.000 ft 612825130161