2134 A

Feldbus, 24 Pr #16 Str TC, XLPO Ins, IS/OS, TPE-Ummantelung, 600V TC-ER

…
Feldbus, 24 Paar 16AWG (7x24H) verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, Einzelne und gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere TPE-Ummantelung, 600V TC-ER
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zwei-Wege-Kommunikation in anspruchsvoller Umgebung, Anlagen zur Förderung und Raffinierung von Öl und Gas, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Basis-Feldbus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Luftfeuchtigkeit/Nässe, Staub, und Öl, Anwendungen an entlegenen Orten mit großen Entfernungen, usw.

Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Komponente AWG Verseilung Material Anzahl der Paare
Paar(e) 16 7x24 TC – Verzinntes Kupfer 24

Anzahl der Leiter

48

Gesamtanzahl der Paare

24

Isolierung
Material Nennwanddicke
XLPE – Vernetztes Polyethylen (Duroplast) 0,038 Zoll
Farbtafel
Nummer Farbe
1 Blau, Orange und nummeriert
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Innenabschirmung
Typ Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung [%] Beidrahtmaterial Beidraht AWG
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) Beldfoil® 100 % TC – Verzinntes Kupfer 18
Äußere Abschirmung
Typ Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung [%] Beidrahtmaterial Beidraht AWG
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) Beldfoil® 100 % TC – Verzinntes Kupfer 16
Äußere Ummantelung
Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
TPE - Thermoplastisches Elastomer 1,638 Zoll 0,085 Zoll
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Nennwert Leiter DCR
4,2 Ohm/1000 Fuß
Kapazität
Nennkapazität Leiter zu Leiter
22 pF/ft
Induktivität
Nenninduktivität
0,22 µH/Fuß
Impedanz
Charakteristische Nennimpedanz
100 Ohm
Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)
Frequenz [MHz] Nominalwert Einfügungsverlust
0,039 MHz 0,065 dB/100 Fuß
Verzögerung
Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP) [%]
64 %
Bemessungsstrom
Max. Empfohlener Bemessungsstrom [A]
7,2 Ampere pro Leiter
Speisung
UL-Nennspannung
600 V

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Max. Propagationsverzögerung Änderung von 7,812 kHz zu 39,06 kHz: 518 pS/ft

Sonstige elektrische Kenndaten 2

31,25 KBits/sec

Temperaturbereich

Nenntemperatur gemäß UL

90 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis 90 °C

Mechanische Kenndaten

Ölbeständigkeit

Ja

Gewicht Kabelgebinde

1219 lbs/1000 Fuß

Maximale Zugspannung

2286 lbs.

Mindestbiegeradius/Minor Axis

16,5 Zoll

Standards

NEC Artikel

Artikel 336

NEC/(UL)-Compliance

TC-ER

CSA AWM-Compliance

AWM I A/B II A/B

ISO/IEC-Compliance

IEC 61158-2

Weitere Standards

ISA/SP-50 Bauform A

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

Eignung

Eignung – Erdverlegung

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1581 vertikaler Flammtest

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-3-24

UL-Nennspannung

600 V RMS

Plenum/Nicht-Plenum

Plenum (J/N)

Nein

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.164 Revisionsdatum: 15.11.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
2134A 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825130406
2134A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825130390