3078F

Feldbus, 1 Pr #22 Str TC, FPE Ins, OS, PVC-Ummantelung, Flexibel, Hochgeschwindigkeit, CM, PLTC

…
Feldbus, 1 Paar 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, Schaum PE-Isolierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, Flexibel, Hochgeschwindigkeit, CM, PLTC

Verfügbare Regionen: Global
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zwei-Wege-Kommunikation in anspruchsvoller Umgebung, Anlagen zur Förderung und Raffinierung von Öl und Gas, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Basis-Feldbus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Luftfeuchtigkeit/Nässe, Staub, und Öl, Anwendungen an entlegenen Orten mit großen Entfernungen, usw.

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 1 22 AWG 7x30 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Farbcodierung Anmerkungen
Paar(e) PE – Polyethylen (Schaum) 0,046 Zoll (1,2 mm) Blau und Orange HDPE mit Hülle
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 20 AWG (7 x 28) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,050 Zoll (1,3 mm) 0,351 Zoll (8,92 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,351 Zoll (8,92 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanzeigenschaft Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 17,1 Ohm/1000 Fuß (56,1 Ohm/km) 0,46 pF/ft (1,5 pF/m) 16 pF/ft 150 Ohm 78 % 2,5 Ampere pro Leiter
Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)
Komponente Frequenz [MHz] Nennwert Einfügungsverlust (Dämpfung)
Paar(e) 0,25 0,18 dB/100 Fuß
0,625 0,26 dB/100 Fuß
1,25 0,34 dB/100 Fuß
3,125 0,55 dB/100 Fuß
Hochfrequenz
Max./Min. Eingangsimpedanz (unbestückt)
150 Ohm
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (CM, PLTC)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
75 °C -40 °C bis +75 °C

Maximale Zugspannung

32 lbs (15 kg)

Gewicht Kabelgebinde

40 lbs/1000 ft (60 kg/km)

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CM, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Produkthinweise

Anmerkungen

CPE und LSzH (raucharm und halogenfrei) Ummantelung optional

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.521 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
3078F 003500 Orange Rolle 500 ft 612825140337 C
3078F 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825140313 C
3078F 0032500 Orange Rolle 2.500 ft 612825140320 C