11700A2

DataTuff® 5e, 4 Bonded-Pair #24 Sol BC, PO-Isolierung, PVC-Ummantelung, PVC-Ummantelung, SONNENLICHT- UND ÖLBESTÄNOGIG II CMR

…
Industrial Ethernet Cat 5e, 4 Bonded-Pair 24AWG (massives) blankes Kupfer, PO-Isolierung, innere Ummantelung aus PVC, äußere Ummantelung aus PVC, SONNENLICHT- UND ÖLBESTÄNOGIG II CMR

Verfügbare Regionen: Global
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Schwerölumgebung (Ölbest. I und II), Outdoor, Exposition gegenüber Abrieb, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw.

Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
AWG Verseilung Material Nenndurchmesser Anzahl der Paare
24 Massiv BC – blankes Kupfer 0,02 Zoll 4

Anzahl der Leiter

8

Gesamtanzahl der Paare

4

Isolierung
Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
PO – Polyolefin 0,035 Zoll 0,009 Zoll

Bonded-Pair

Ja

Farbtafel
Nummer Farbe
1 Weiß-blaue Streifen und Blau
2 Weiß-orangefarbene Streifen und Orange
3 Weiß-grüne Streifen und Grün
4 Weiß-braune Streifen und Braun
Innere Ummantelung
Material Nenndurchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,2 Zoll Ja
Äußere Abschirmung
Material
Keine Abschirmung
Äußere Ummantelung
Material Nenndurchmesser Nennwanddicke Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,285 Zoll 0,035 Zoll Ja
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Max. Leiter DCR Max. DCR unsymmetrisch
9 Ohm/1000 Fuß 3 %
Kapazität
Max. kapazitive Unsymmetrie Gegenseitige Nennkapazität
66 pF/ft 15 pF/ft
Verzögerung
Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP) [%]
510 ns/100 m 25 ns/100 m 70 %
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (unbestückt) Max./Min. angepasste Impedanz
1 MHz 2 dB/100 m 65,3 dB 65,3 dB 63,3 dB 63,3 dB 63,8 dB 60,8 dB 20 dB 100 ± 12 Ohm 105 ± 10 Ohm
4 MHz 4 dB/100 m 56,3 dB 56,3 dB 52,3 dB 52,3 dB 51,7 dB 48,7 dB 23 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 10
8 MHz 5,7 dB/100 m 51,8 dB 51,8 dB 46,1 dB 46,1 dB 45,7 dB 42,7 dB 24,5 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 10
10 MHz 6,4 dB/100 m 50,3 dB 50,3 dB 43,9 dB 43,9 dB 43,8 dB 40,8 dB 25 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 10
16 MHz 8,1 dB/100 m 47,3 dB 47,3 dB 39,1 dB 39,1 dB 39,7 dB 36,7 dB 25 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 10
20 MHz 9,2 dB/100 m 45,8 dB 45,8 dB 35,2 dB 35,2 dB 37,7 dB 34,7 dB 25 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 10
25 MHz 10,3 dB/100 m 44,3 dB 44,3 dB 34,1 dB 34,1 dB 35,8 dB 32,8 dB 24,3 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 10
31,25 MHz 11,6 dB/100 m 42,9 dB 42,9 dB 31,3 dB 31,3 dB 33,9 dB 30,9 dB 23,6 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 10
62,5 MHz 16,8 dB/100 m 38,4 dB 38,4 dB 21,6 dB 21,6 dB 27,8 dB 24,8 dB 21,5 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 10
100 MHz 21,7 dB/100 m 35,3 dB 35,3 dB 17,1 dB 17,1 dB 23,8 dB 20,8 dB 20,1 dB 100 ± 15 Ohm
155 MHz 27,7 dB/100 m 32,5 dB 32,5 dB 4,7 dB 4,7 dB 19,9 dB 16,9 dB 19 dB 100 ± 18 Ohm
200 MHz 32 dB/100 m 30,8 dB 30,8 dB 3 dB 3 dB 17,7 dB 14,7 dB 19 dB 100 ± 20 Ohm
250 MHz 36,4 dB/100 m 29,3 dB 29,3 dB 0 dB 0 dB 15,8 dB 12,8 dB 18 dB 100 ± 20 Ohm
300 MHz 40,5 dB/100 m 28,2 dB 28,2 dB 0 dB 0 dB 14,2 dB 11,2 dB 18 dB 100 ± 20 Ohm
310 MHz 41,3 dB/100 m 27,9 dB 27,9 dB 13,9 dB 10,9 dB 18 dB 100 ± 20 Ohm
350 MHz 44,3 dB/100 m 27,2 dB 27,2 dB 12,9 dB 9,9 dB 17 dB 100 ± 22 Ohm
Speisung
UL-Nennspannung
300 V RMS
Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

+5 °C bis +75 °C

Nenntemperatur gemäß UL

60 °C

Betriebstemperaturbereich

-10 °C bis +75 °C

Mechanische Kenndaten

Gewicht Kabelgebinde

35 lbs/1000 Fuß

Maximale Zugspannung

40 lbs.

Mindestbiegeradius/Minor Axis

0,29 Zoll

Standards

NEC/(UL)-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

ISO/IEC-Compliance

Weitere Standards

CPR-Euroklasse

Eca

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

NEMA WC-63.1 Kategorie 5e

Leistungsprüfung durch Dritte

UL-verifizierte Kategorie 5e

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung

Eignung – innen

Ja

Eignung – Ölbeständigkeit

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1666 Riser

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum/Nicht-Plenum

Plenum (J/N)

Nein

Zugehörige Artikelnummern

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Produkthinweise

Anmerkungen

US-Patentnummern 5, 606, 151; 5, 734, 126. Betriebstemperaturen sind abhängig von der Längenabstufung. Kabel besteht -10 °C Kaltbiegung nach UL 1581. Material der äußeren Seperator-Abschirmung: Polyester.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.489 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
11700A2 0061000 Blau Rolle 1.000 ft 612825107736