121700 A

DataTuff® Cat 5e, 4 Bonded-Pair #24 Sol BC, PO-Isolierung, PVC-Ummantelung, AIA-Panzerung, PVC-Ummantelung, CMG CM

…
Industrial Ethernet Cat 5e, 4 Bonded-Pair 24AWG (massives) blankes Kupfer, PO-Isolierung, innere Ummantelung aus PVC, Ineinandergreifende Aluminiumpanzerung, äußere Ummantelung aus PVC, CMG CM

Verfügbare Regionen: Global
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw. Exposition gegenüber Nagetieren, Zerquetschen, oder mit Gewalt zerschneiden,

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Größe Verseilung Material Anzahl der Paare Anzahl der Elemente
Paar(e) 24 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4 4
Isolierung
Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Bonded-Pair

Ja

Innere Ummantelung
Material Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,202 Zoll (5,13 mm) Ja
Panzerung
Panzertyp und Material
AIA – Aluminium-Verriegelungspanzer
Äußere Ummantelung
Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,553 Zoll (14,0 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,553 Zoll (14,0 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) 66 pF/ft
Verzögerung
Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
510 ns/100 m 25 ns/100 m 70 %
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 65,3 65,3 63,3 63,3 63,8 60,8 20 100 ± 12 105 ± 10
4 4,0 dB/100 m 56,3 56,3 52,3 52,3 51,7 48,7 23 100 ± 12 100 ± 10
8 5,7 dB/100 m 51,8 51,8 46,1 46,1 45,7 42,7 24,5 100 ± 12 100 ± 10
10 6,4 dB/100 m 50,3 50,3 43,9 43,9 43,8 40,8 25 100 ± 12 100 ± 10
16 8,1 dB/100 m 47,3 47,3 39,1 39,1 39,7 36,7 25 100 ± 12 100 ± 10
20 9,2 dB/100 m 45,8 45,8 35,2 35,2 37,7 34,7 25 100 ± 12 100 ± 10
25 10,3 dB/100 m 44,3 44,3 34,1 34,1 35,8 32,8 24,3 100 ± 15 100 ± 10
31,25 11,6 dB/100 m 42,9 42,9 31,3 31,3 33,9 30,9 23,6 100 ± 15 100 ± 10
62,5 16,8 dB/100 m 38,4 38,4 21,6 21,6 27,8 24,8 21,5 100 ± 15 100 ± 10
100 21,7 dB/100 m 35,3 35,3 17,1 17,1 23,8 20,8 20,1 100 ± 15
155 27,7 dB/100 m 32,5 32,5 4,7 4,7 19,9 16,9 19 100 ± 18
200 32 dB/100 m 30,8 30,8 3 3 17,7 14,7 19 100 ± 20
250 36,4 dB/100 m 29,3 29,3 0 0 15,8 12,8 18 100 ± 20
300 40,5 dB/100 m 28,2 28,2 0 0 14,2 11,2 18 100 ± 20
310 41,3 dB/100 m 27,9 27,9 13,9 10,9 18 100 ± 20
350 44,3 dB/100 m 27,2 27,2 12,9 9,9 17 100 ± 22
Speisung
UL-Nennspannung Nennspannung
300 V (CM) 300 V (CMG-HL)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
60 °C -40 °C bis +75 °C -25 °C bis +75 °C -25 °C bis +85 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand
6,5 Zoll (170 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

123 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Öl, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 (UL), FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CMG, HL

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3

Datenkategorie

Kategorie 5e

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Produkthinweise

Anmerkungen

US Patent Nr. 5606151 und 5734126 Die Betriebstemperaturen unterliegen einer Längenabstufung. Kabel besteht -40 °C Kaltbiegung nach UL 1581.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.572 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
121700A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825108962 C Z
121700A 0103000 Schwarz Rolle 3.000 ft 612825399728 C Z
121700A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825108979 C Z
121700A 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825108955 C Z