Kabel der Kategorie 5e, 4 Paar, U/UTP, CMR
Mögliche Anwendungen | Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE |
---|---|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen über Patente finden Sie auf https://www.belden.com/patents. |
Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Paare |
---|---|---|---|
24 AWG | Massiv | BC – blankes Kupfer | 4 |
Material | Farbcodierung |
---|---|
PO – Polyolefin | Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun |
Material | Nennwert Durchmesser | Ripcord |
---|---|---|
PVC – Polyvinylchlorid | 0,190 Zoll (4,83 mm) | Ja |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,190 Zoll (4,83 mm) |
---|
Max. Leiter DCR | Max. kapazitive Unsymmetrie |
---|---|
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) | 330 pF/100 m |
Frequenz | Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
100 MHz | 537,6 ns/100 m | 45 ns/100 m | 70 % |
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] | Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,0 dB/100 m | 65,3 | 62,3 | 63,3 | 60,3 | 63,8 | 60,8 | 20,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
4 | 4,1 dB/100 m | 56,3 | 53,3 | 52,2 | 49,2 | 51,8 | 48,8 | 23,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
8 | 5,8 dB/100 m | 51,8 | 48,8 | 46,0 | 43,0 | 45,7 | 42,7 | 24,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
10 | 6,5 dB/100 m | 50,3 | 47,3 | 43,8 | 40,8 | 43,8 | 40,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
16 | 8,2 dB/100 m | 47,2 | 44,2 | 39,0 | 36,0 | 39,7 | 36,7 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
20 | 9,3 dB/100 m | 45,8 | 42,8 | 36,5 | 33,5 | 37,8 | 34,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
25 | 10,4 dB/100 m | 44,3 | 41,3 | 33,9 | 30,9 | 35,8 | 32,8 | 24,3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
31,25 | 11,7 dB/100 m | 42,9 | 39,9 | 31,2 | 28,2 | 33,9 | 30,9 | 23,6 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
62,5 | 17,0 dB/100 m | 38,4 | 35,4 | 21,4 | 18,4 | 27,9 | 24,9 | 21,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
100 | 22,0 dB/100 m | 35,3 | 32,3 | 13,3 | 10,3 | 23,8 | 20,8 | 20,1 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
155 | 28,1 dB/100 m | 32,4 | 29,4 | 4,4 | 1,4 | 20,0 | 17,0 | 18,8 | ||
200 | 32,4 dB/100 m | 30,8 | 27,8 | 17,8 | 14,8 | 18,0 |
Tabellenhinweise |
Verifiziert durch Dritte nach TIA/EIA-568-B.2, Kategorie 5E |
---|
UL-Nennspannung |
---|
300 V (CMR) |
UL-Temperatur | Betrieb | Installation | Lagerung |
---|---|---|---|
75 °C | -20 °C bis +75 °C | 0 °C bis +50 °C | -20 °C bis +75 °C |
Mindestspannung im Ruhezustand | Mindestinstallation |
---|---|
1,0 Zoll (25 mm) | 2,0 Zoll (51 mm) |
Maximale Zugspannung |
25 lbs (11 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
18 lbs/1000 Fuß |
Umweltverträglichkeit |
Riser, Innenbereich |
---|---|
Nachhaltigkeit |
Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar |
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2 |
CPR-Compliance |
CPR Euroklasse: Eca |
NEC/UL-Compliance |
Artikel 800, CMR |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMR |
ICEA-Compliance |
S-90-661 |
IEEE-Compliance |
IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3 |
NEMA-Compliance |
NEMA WC-63.1 |
Datenkategorie |
Kategorie 5e |
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e |
Leistungsprüfung durch Dritte |
Kategorie 5e |
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich |
UKCA-Kennzeichnung |
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Plenum-Nummer |
1585 A |
Anmerkungen |
Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 100 MHz sind nur für technische Informationen. Der Druck enthält absteigende Materialmarkierungen von der max. Aufmachung bis 0. |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.633 Revisionsdatum: 29.04.2024 |
---|
Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge | UPC/EAN | Fußnote |
---|---|---|---|---|---|
1583A 006Z1000 | 612825432197 | ||||
1583A 006Z1000 | 612825432197 | ||||
1583A 010Z1000 | 612825432272 | ||||
1583A 010Z1000 | 612825432272 | ||||
1583A 0061100 | |||||
1583A 0081003 | 612825118039 | ||||
ND0481 0041000 | |||||
1583A 0101000 | Schwarz | Rolle | 1.000 ft | 612825317661 | C |
1583A 0101000 | Schwarz | Rolle | 1.000 ft | 612825317661 | C |
1583A 010U1000 | Schwarz | UnReel | 1.000 ft | 612825118145 | |
1583A 010U1000 | Schwarz | UnReel | 1.000 ft | 612825118145 | |
1583A 0061000 | Blau | Rolle | 1.000 ft | 612825117940 | C |
1583A 0061000 | Blau | Rolle | 1.000 ft | 612825117940 | C |
1583A 006U1000 | Blau | UnReel | 1.000 ft | 612825117926 | |
1583A 006U1000 | Blau | UnReel | 1.000 ft | 612825117926 | |
1583A 006U1000 | Blau | Abspulen | 1.000 ft | ||
1583A 0061640 | Blau | Rolle | 1.640 ft | 612825117964 | |
1583A 0061640 | Blau | Rolle | 1.640 ft | 612825117964 | |
1583A 0063000 | Blau | Rolle | 3.000 ft | 612825117988 | |
1583A 0063000 | Blau | Rolle | 3.000 ft | 612825117988 | |
1583A 0081000 | Grau | Rolle | 1.000 ft | 612825118022 | C |
1583A 0081000 | Grau | Rolle | 1.000 ft | 612825118022 | C |
1583A 008U1000 | Grau | UnReel | 1.000 ft | 612825118008 | C |
1583A 008U1000 | Grau | UnReel | 1.000 ft | 612825118008 | C |
1583A 0081640 | Grau | Rolle | 1.640 ft | 612825118046 | C |
1583A 0081640 | Grau | Rolle | 1.640 ft | 612825118046 | C |
1583A 0083000 | Grau | Rolle | 3.000 ft | 612825118060 | C |
1583A 0083000 | Grau | Rolle | 3.000 ft | 612825118060 | C |
1583A.00305 | Grau, Dunkles Perlmutt | Rolle | 305 m | 8719605001900 | |
1583A.00U305 | Grau, Dunkles Perlmutt | UnReel | 305 m | 8719605001917 | |
1583A 0051000 | Grün | Rolle | 1.000 ft | 612825117902 | C |
1583A 0051000 | Grün | Rolle | 1.000 ft | 612825117902 | C |
1583A 005U1000 | Grün | UnReel | 1.000 ft | 612825317654 | |
1583A 005U1000 | Grün | UnReel | 1.000 ft | 612825317654 | |
1583A 005U1000 | Grün | Abspulen | 1.000 ft | ||
1583A 008U1000 | Grau | Abspulen | 1.000 ft | ||
1583A 0031000 | Orange | Rolle | 1.000 ft | 612825117834 | C |
1583A 0031000 | Orange | Rolle | 1.000 ft | 612825117834 | C |
1583A 003U1000 | Orange | UnReel | 1.000 ft | 612825117810 | |
1583A 003U1000 | Orange | UnReel | 1.000 ft | 612825117810 | |
1583A 0121000 | Pink | Rolle | 1.000 ft | 612825118176 | C |
1583A 0121000 | Pink | Rolle | 1.000 ft | 612825118176 | C |
1583A 012U1000 | Pink | UnReel | 1.000 ft | 612825118152 | |
1583A 012U1000 | Pink | UnReel | 1.000 ft | 612825118152 | |
1583A 0021000 | Rot | Rolle | 1.000 ft | 612825317647 | C |
1583A 002U1000 | Rot | UnReel | 1.000 ft | 612825117780 | |
1583A 002U1000 | Rot | UnReel | 1.000 ft | 612825117780 | |
1583A 0021000 | Rot | Rolle | 1.000 ft | 612825317647 | C |
1583A 002U1000 | Rot | Abspulen | 1.000 ft | ||
1583A 0091000 | Weiß | Rolle | 1.000 ft | 612825118107 | C |
1583A 0091000 | Weiß | Rolle | 1.000 ft | 612825118107 | C |
1583A 009U1000 | Weiß | UnReel | 1.000 ft | 612825118084 | |
1583A 009U1000 | Weiß | UnReel | 1.000 ft | 612825118084 | |
1583A 0093000 | Weiß | Rolle | 3.000 ft | 612825118121 | C |
1583A 0093000 | Weiß | Rolle | 3.000 ft | 612825118121 | C |
1583A 0041000 | Gelb | Rolle | 1.000 ft | 612825117872 | C |
1583A 0041000 | Gelb | Rolle | 1.000 ft | 612825117872 | C |
1583A 004U1000 | Gelb | UnReel | 1.000 ft | 612825117858 | |
1583A 004U1000 | Gelb | UnReel | 1.000 ft | 612825117858 |