1585 A

Kabel der Kategorie 5e, 4 Paar, U/UTP, CMP

1585A
Kategorie 5E+ Premise senkrechtes Kabel (200 MHz), 4 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 24 AWG, U/UTP, Plenum-CMP, Ummantelung aus Flamarrest® PVC-LS

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
24 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4
Isolierung
Material Farbcodierung
PO+FEP – Polyolefin + Fluoriertes Ethylenpropylen Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun
Äußere Ummantelung
Material Material-Handelsbezeichnung Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid Flamarrest® 0,190 Zoll (4,83 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,190 Zoll (4,83 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) 330 pF/100 m
Verzögerung
Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 72 %
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 65,3 62,3 63,3 60,3 63,8 60,8 20,0 100 ± 15 100 ± 15
4 4,1 dB/100 m 56,3 53,3 52,2 49,2 51,8 48,8 23,0 100 ± 15 100 ± 15
8 5,8 dB/100 m 51,8 48,8 46,0 43,0 45,7 42,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15
10 6,5 dB/100 m 50,3 47,3 43,8 40,8 43,8 40,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15
16 8,2 dB/100 m 47,2 44,2 39,0 36,0 39,7 36,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15
20 9,3 dB/100 m 45,8 42,8 36,5 33,5 37,8 34,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15
25 10,4 dB/100 m 44,3 41,3 33,9 30,9 35,8 32,8 24,3 100 ± 15 100 ± 15
31,25 11,7 dB/100 m 42,9 39,9 31,2 28,2 33,9 30,9 23,6 100 ± 15 100 ± 15
62,5 17,0 dB/100 m 38,4 35,4 21,4 18,4 27,9 24,9 21,5 100 ± 15 100 ± 15
100 22,0 dB/100 m 35,3 32,3 13,3 10,3 23,8 20,8 20,1 100 ± 15 100 ± 15
155 28,1 dB/100 m 32,4 29,4 4,4 1,4 20,0 17,0 18,8
200 32,4 dB/100 m 30,8 27,8 4,0 1,0 17,8 14,8 18,0
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (CMP)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
75 °C -20 °C bis +75 °C 0 °C bis +50 °C -20 °C bis +75 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,0 Zoll (25 mm) 2,0 Zoll (51 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

21 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Plenum, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

ICEA-Compliance

S-90-661

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3

NEMA-Compliance

NEMA WC-63.1

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 5e

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

1583 A

Produkthinweise

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 100 MHz sind nur für technische Informationen. Der Druck enthält absteigende Materialmarkierungen von der max. Aufmachung bis 0.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.658 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1585A 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825118404
1585A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825118398 C
1585A 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825118381
1585A D151000 Blau Rolle 1.000 ft 612825118244 C
1585A D15U1000 Blau UnReel 1.000 ft 612825118237
1585A D153000 Blau Rolle 3.000 ft 612825118251 C
1585A 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825118350 C
1585A 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825118343
1585A 0051000 Grün Rolle 1.000 ft 612825118336 C
1585A 005U1000 Grün UnReel 1.000 ft 612825118329
1585A 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825118442 C
1585A 877U1000 Natur UnReel 1.000 ft 612825118435
1585A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825118299 C
1585A 003U1000 Orange UnReel 1.000 ft 612825118282
1585A 0121000 Pink Rolle 1.000 ft 612825118428 C
1585A 012U1000 Pink UnReel 1.000 ft 612825118411
1585A 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825118275 C
1585A 002U1000 Rot UnReel 1.000 ft 612825118268
1585A 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825118374 C
1585A 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825118367
1585A 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825118312 C
1585A 004U1000 Gelb UnReel 1.000 ft 612825118305