7919 A

DataTuff® Cat 5e, 4 Pr #24 Sol BC (blankes Kupfer), PO-Isolierung, OS, PVC-Ummantelung, MSHA CMR

…
Industrial Ethernet Cat 5e, 4 Paar 24AWG (massiv) blankes Kupfer, PO-Isolierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, MSHA CMR

Verfügbare Regionen: Global
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Bergbau, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw.

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
24 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4
Isolierung
Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Polyester + Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 24 AWG (7 x 32) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,265 Zoll (6,73 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,265 Zoll (6,73 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
93,8 Ohm/km 330 pF/ft
Verzögerung
Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
538 ns/100 m 45 ns/100 m 70 %
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Min. SRL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (unbestückt) Max./Min. angepasste Impedanz
1 2,0 dB/100 m 65,3 62,3 63 60 63,8 60,8 20 23 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
4 4,1 dB/100 m 56,3 53,3 51 49 51,7 48,7 23 23 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
8 5,8 dB/100 m 51,8 48,8 46 43 45,7 42,7 24,5 24,5 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
10 6,5 dB/100 m 50,3 47,3 43 41 43,8 40,8 25 25 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
16 8,2 dB/100 m 47,3 44,3 39 36 39,7 36,7 25 25 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
20 9,3 dB/100 m 45,8 42,8 36,5 33,5 37,7 34,7 25 25 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
25 10,4 dB/100 m 44,3 41,3 33,9 30,9 35,8 32,8 24,3 24,3 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
31,25 11,7 dB/100 m 42,9 39,9 31 28 33,9 30,9 23,6 23,6 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
62,5 17,0 dB/100 m 38,4 35,4 22 19 27,8 24,8 21,5 21,5 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
100 22,0 dB/100 m 35,3 32,3 14 11 23,8 20,8 20,1 20,1 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (CMR), 300 V (CMX-Outdoor)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb Installation
60 °C -40 °C bis +75 °C -25 °C bis +75 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand
1 Zoll (25 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

30 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Öl, Freileitung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4, IEEE 1202 vertikaler Flammtest, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR, CMX-Außenbereich

CEC/C(UL)-Compliance

CMX-Außenbereich

NEMA-Compliance

NEMA WC-63.1

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

P-07-KA060004-MSHA

Produkthinweise

Anmerkungen

Betriebstemperaturen sind abhängig von der Längenabstufung. Das Kabel erfüllt -40 °C Kaltbiegung nach UL 1581. Kompatibel mit T568A Stecker, Artikel-Nr.: R301603 Kompatibel mit T568B Stecker,Artikel-Nr.: R301604

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.537 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7919A 01010000 Schwarz 612825191216 C
7919A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825191209 C
7919A 0102000 Schwarz Rolle 2.000 ft 612825191223 C
7919A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825191230 C
7919A 0061000 Blau Rolle 1.000 ft 612825191193 C