DataTuff® Cat 5e, 4 Bonded-Pair #24 Sol BC, PO-Isolierung, OS+TC Brd, PVC-Ummantelung, CMR CMX-Outdoor
Verfügbare Regionen: Global
Mögliche Anwendungen | störungsreiche Umgebung, Outdoor, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw. |
---|---|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents. |
Komponente | Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Elemente |
---|---|---|---|---|
Paar(e) | 24 AWG | Massiv | BC – blankes Kupfer | 4 |
Material | Farbcodierung |
---|---|
PO – Polyolefin | Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun |
Bonded-Pair |
Ja |
---|
Abschirmungstyp | Material | Abdeckung | Beidrahttyp | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
Band | Bi-Laminat (Alum + Poly) | 100 % | 26 AWG (Massiv) TC | Zwei spiralförmig angebrachte Drahtseile für zusätzliche Flexibilität |
Geflecht | Verzinntes Kupfer (TC) | 70 % |
Material | Nennwert Durchmesser | Ripcord |
---|---|---|
PVC – Polyvinylchlorid | 0,33 Zoll (8,4 mm) | Nein |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,33 Zoll (8,4 mm) |
---|
Max. Leiter DCR | Max. kapazitive Unsymmetrie |
---|---|
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) | 150 pF/ft |
Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|---|
538 ns/100 m | 45 ns/100 m | 70 % |
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Min. SRL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] | Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,0 dB/100 m | 65,3 | 62,3 | 63 | 60 | 63,8 | 60,8 | 20 | 20 | 100 ± 15 | 95-110 |
4 | 4,1 dB/100 m | 56,3 | 53,3 | 51 | 49 | 51,7 | 48,7 | 23,6 | 23,6 | 100 ± 15 | 95-110 |
8 | 5,8 dB/100 m | 51,8 | 48,8 | 46 | 43 | 45,7 | 42,7 | 25,4 | 25,4 | 100 ± 15 | 95-107 |
10 | 6,5 dB/100 m | 50,3 | 47,3 | 43 | 41 | 43,8 | 40,8 | 26 | 26 | 100 ± 15 | 95-107 |
16 | 8,2 dB/100 m | 47,3 | 44,3 | 39 | 36 | 39,7 | 36,7 | 26 | 26 | 100 ± 15 | 95-107 |
20 | 9,3 dB/100 m | 45,8 | 42,8 | 36,5 | 33,5 | 37,7 | 34,7 | 26 | 26 | 100 ± 15 | 95-107 |
25 | 10,4 dB/100 m | 44,3 | 41,3 | 33,9 | 30,9 | 35,8 | 32,8 | 25,5 | 25,5 | 100 ± 15 | 95-107 |
31,25 | 11,7 dB/100 m | 42,9 | 39,9 | 31 | 28 | 33,9 | 30,9 | 25 | 25 | 100 ± 15 | 95-107 |
62,5 | 17,0 dB/100 m | 38,4 | 35,4 | 22 | 19 | 27,8 | 24,8 | 23,5 | 23,5 | 100 ± 15 | 95-107 |
100 | 22,0 dB/100 m | 35,3 | 32,3 | 14 | 11 | 23,8 | 20,8 | 22,5 | 22,5 | 100 ± 15 |
UL-Nennspannung |
---|
300 V (CMR), 300 V (CMX-Outdoor) |
UL-Temperatur | Betrieb | Installation | Lagerung |
---|---|---|---|
60 °C | -40 °C bis +75 °C | -25 °C bis +75 °C | -40 °C bis +80 °C |
Mindestspannung im Ruhezustand |
---|
1,32 Zoll (33,5 mm) |
Maximale Zugspannung |
75 lbs (34 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
50 lbs/1000 Fuß |
Umweltverträglichkeit |
Indoor/Outdoor, Indoor, Outdoor, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit |
---|---|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
UL1666 Riser, FT4, IEEE 1202 vertikaler Flammtest, IEC 60332-1-2 |
CPR-Compliance |
CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca |
NEC/UL-Compliance |
Artikel 800, CMR, CMX-Außenbereich |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMX-Außenbereich |
Datenkategorie |
Kategorie 5e |
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e |
Leistungsprüfung durch Dritte |
Kategorie 5e |
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich |
UKCA-Kennzeichnung |
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Anmerkungen |
EtherNet/IP ist eine Marke von ControlNet International, Ltd. unter Lizenz der Open DeviceNet Vendor Association, Inc. Die Betriebstemperaturen unterliegen einer Längenabstufung. Kabel besteht -40 °C Kaltbiegung nach UL 1581. |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.534 Revisionsdatum: 03.02.2025 |
---|
Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge | UPC | Fußnote |
---|---|---|---|---|---|
7921A 0101000 | Schwarz | Rolle | 1.000 ft | 612825191261 | C |
7921A 0102000 | Schwarz | Rolle | 2.000 ft | 612825191278 | C |
7921A 0061000 | Blau | Rolle | 1.000 ft | 612825191254 | C |
7921A 0021000 | Rot | Rolle | 1.000 ft | 612825191247 | C |
7921A 1NH1000 | Blaugrün | Rolle | 1.000 ft | 612825191285 | C |