7928 A

DataTuff® Cat 5e, 4 Bonded-Pair #24 Sol BC, FEP-Isolierung, FEP-Ummantelung, CMP CMP-LC

…
Industrial Ethernet Cat 5e, 4 Bonded-Pair 24AWG (massives) blankes Kupfer, FEP-Isolierung, Äußere FEP-Ummantelung, CMP CMP-LC

Verfügbare Regionen: Global
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

extreme Temperaturen, Kontakt mit Öl und Benzin, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw.

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Größe Verseilung Material Anzahl der Paare Anzahl der Elemente
Paar(e) 24 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4 4
Isolierung
Material Farbcodierung
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Bonded-Pair

Ja

Äußere Ummantelung
Material Nennwert Durchmesser
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,183 Zoll (4,65 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,183 Zoll (4,65 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) 330 pF/100 m
Verzögerung
Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
510 ns/100 m 25 ns/100 m 72 %
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 65,3 65,3 63,3 63,3 63,8 60,8 20 100 ± 12 95-110
4 4,0 dB/100 m 56,3 56,3 52,3 52,3 51,7 48,7 23,6 100 ± 12 95-110
8 5,7 dB/100 m 51,8 51,8 46,1 46,1 45,7 42,7 25,4 100 ± 12 95-107
10 6,4 dB/100 m 50,3 50,3 43,9 43,9 43,8 40,8 26 100 ± 12 95-107
16 8,1 dB/100 m 47,3 47,3 39,1 39,1 39,7 36,7 26 100 ± 12 95-107
20 9,2 dB/100 m 45,8 45,8 35,2 35,2 37,7 34,7 26 100 ± 12 95-107
25 10,3 dB/100 m 44,3 44,3 34,1 34,1 35,8 32,8 25,5 100 ± 15 95-107
31,25 11,6 dB/100 m 42,9 42,9 31,3 31,3 33,9 30,9 25 100 ± 15 95-107
62,5 16,8 dB/100 m 38,4 38,4 21,6 21,6 27,8 24,8 23,5 100 ± 15 95-107
100 21,7 dB/100 m 35,3 35,3 17,1 17,1 23,8 20,8 22,5 100 ± 15
155 27,7 dB/100 m 32,5 32,5 4,7 4,7 19,9 16,9 19 100 ± 18
200 32 dB/100 m 30,8 30,8 3 3 17,7 14,7 19 100 ± 20
250 36,4 dB/100 m 29,3 29,3 0 0 15,8 12,8 18 100 ± 20
300 40,5 dB/100 m 28,2 28,2 0 0 14,2 11,2 18 100 ± 20
310 41,3 dB/100 m 27,9 27,9 13,9 10,9 18 100 ± 20
350 44,3 dB/100 m 27,2 27,2 12,9 9,9 17 100 ± 22
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (CMP)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
150 °C -70 °C bis +150 °C -55 °C bis +150 °C -70 °C bis +150 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand
0,25 Zoll (6,4 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

22 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Plenum, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 Plenum Flammentest (UL910),UL723 (NFPA 255), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

ICEA-Compliance

S-90-661

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3

NEMA-Compliance

NEMA WC-63.1

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Produkthinweise

Anmerkungen

EtherNet IP ist eine Marke von ControlNet International, Ltd. unter Lizenz der Open DeviceNet Vendor Association, Inc. Die Betriebstemperaturen unterliegen einer Längenabstufung. Kabel besteht -70 °C Kaltbiegung nach UL 1581.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.579 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
7928A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825191476
7928A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825191483