7929 A

DataTuff® Cat 5e, 4 Bonded-Pair #24 Sol BC, PO-Isolierung, OS, PVC-Ummantelung, CMR CMG

…
Industrial Ethernet Cat 5e, 4 Bonded-Pair 24AWG (massives) blankes Kupfer, PO-Isolierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, CMR CMG

Verfügbare Regionen: Global
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Bergbau, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw.

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Größe Verseilung Material Anzahl der Paare Anzahl der Elemente
Paar(e) 24 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4 4
Isolierung
Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Bonded-Pair

Ja

Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Polyester + Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 24 AWG (7 x 32) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,275 Zoll (6,99 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,275 Zoll (6,99 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) 330 pF/100 m
Verzögerung
Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
538 ns/100 m 45 ns/100 m 70 %
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Min. SRL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 65,3 62,3 63 60 63,8 60,8 20 23 100 ± 15 100 ± 15
4 4,1 dB/100 m 56,3 53,3 51 49 51,7 48,7 23 23 100 ± 15 100 ± 15
8 5,8 dB/100 m 51,8 48,8 46 43 45,7 42,7 24,5 24,5 100 ± 15 100 ± 15
10 6,5 dB/100 m 50,3 47,3 43 41 43,8 40,8 25 25 100 ± 15 100 ± 15
16 8,2 dB/100 m 47,3 44,3 39 36 39,7 36,7 25 25 100 ± 15 100 ± 15
20 9,3 dB/100 m 45,8 42,8 36,5 33,5 37,7 34,7 25 25 100 ± 15 100 ± 15
25 10,4 dB/100 m 44,3 41,3 33,9 30,9 35,8 32,8 24,3 24,3 100 ± 15 100 ± 15
31,25 11,7 dB/100 m 42,9 39,9 31 28 33,9 30,9 23,6 23,6 100 ± 15 100 ± 15
62,5 17,0 dB/100 m 38,4 35,4 22 19 27,8 24,8 21,5 21,5 100 ± 15 100 ± 15
100 22,0 dB/100 m 35,3 32,3 14 11 23,8 20,8 20,1 20,1 100 ± 15
200 32,4 dB/100 m 27,8 1 14,7 15 100 ± 25
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (CMR), 300 V (CMX-Outdoor)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
60 °C -40 °C bis +75 °C -25 °C bis +75 °C -40 °C bis +80 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand
0,5 Zoll (13 mm)

Maximale Zugspannung

20 Pfund (9.1 kg)

Gewicht Kabelgebinde

32 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Indoor/Outdoor, Indoor, Outdoor, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR, CMX-Außenbereich

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Datenkategorie

Kategorie 5e

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Produkthinweise

Anmerkungen

Betriebstemperaturen sind abhängig von der Längenabstufung. Das Kabel besteht -40 °C Kaltbiegung nach UL 1581. *Spezieller RJ45-Stecker erforderlich. Siehe WWW. BELDEN.COM – Werkzeuge – Steckverbinder Querverweis.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.583 Revisionsdatum: 12.12.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7929A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825191520 C
7929A 0102000 Schwarz Rolle 2.000 ft 612825191537 C
7929A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825191544 C
7929A 0061000 Blau Rolle 1.000 ft 612825191506 C
7929A 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825191513 C
7929A 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825191490 C
7929A 1NH1000 Blaugrün Rolle 1.000 ft 612825191551 C